S12ZVL: S12ZVL混合信号MCU,适用于汽车和工业LIN应用

概述

特性

S12 MagniV Mixed-Signal MCU for LIN Applications

S12 MagniV Mixed-Signal MCU for LIN Applications

S12 MagniV Microcontrollers for Automotive Applications

Video

快速入门

CodeWarrior for MCU 10.6

面向S12 MagniV混合信号微控制器应用构建您的CodeWarrior开发环境。

  • 请阅读下方的下载和安装说明。
  • 请下载并安装CW MCU v10.6产品。
  • 下载并安装CW MCU v10.6 Update 1.0.0。


对照表

S12ZVL系列产品对比

    48-LQFP
    S12ZVLA S12ZVL S12ZVL
存储器 闪存[kB] 128 96 64 128 96 64 32 16 8
EEPROM [kB] 2 1 2 1 0.128
RAM [kB] 8 4 8 4 1 0.5
UHV V reg 5V / 3.3V; 70mA或高达170
(带镇流器选件 / BCTL)
5V; 70mA或高达170
(带镇流器选件/ BCTL)
V reg容错 2% 3% 3%
PHY LIN
HVI 1
模拟 ADC (LB)通道 10
ADC (LB)分辨率 12位 10位 10位
ACMP,带8位DAC 1 - -
PGA 1 - -
PGA电平 10/20/40/80x - -
通信 SCI 2
SPI 1
IIC 1
MSCAN 1 -
Tim 定时器 (6+2通道) 6通道+两通道(16位)
PWM   8通道8位(或4通道16位)
I/O 通用IO 35 -
内部电容 IO (5/12v) 22/1  
eVdd (5V/20mA) 1
N-GPIO (5V / 25mA) 3 1
  温度选项 C / V / M C / V / M


    32-LQFP 32-QFN 32-LQFP 32-QFN
    S12ZVLA S12ZVL S12ZVLA S12ZVL S12ZVLS
存储器 闪存[kB] 128 96 64 128 96 64 128 96 64 32 16 8 32 16
EEPROM [kB] 2 1 2 1 2 1 0.128
RAM [kB] 8 4 8 4 8 4 1 0.5 1
UHV V reg 5V / 3.3V; 70mA或高达170
(带镇流器选件 / BCTL)
5V; 70mA或高达170
(带镇流器选件/ BCTL)
V reg容错 2% 3% 2% 3%
PHY LIN
HVI 1
模拟 ADC (LB)通道 6 7 6
ADC (LB)分辨率 12位 10位 12位 10位
ACMP,带8位DAC 1 0 1 -
PGA 1 - 1 -
PGA电平 10/20/40/80x - 10/20/40/80x -
通信 SCI 2
SPI 1
IIC 1
MSCAN 1 -
Tim 定时器(6+片上2通道) 6通道+两通道(16位)
PWM   8通道(16位) 8通道8位(或4通道16位)
I/O 通用IO 20  
内部电容 IO (5/12v) 16/1  
eVdd (5V/20mA) 1
N-GPIO (5V / 25mA) 1 1 3
  温度选项 C / V / M C / V / M

最新动态

产品

SafeAssure功能安全保障计划

旨在帮助满足IEC 61508和ISO 26262功能安全合规性要求的解决方案