8位C4小型封装SC4 MCU

S08SC4

产品详情

框图

Freescale S08SC4 Microcontroller Block Diagram

Freescale S08SC4 Microcontroller Block Diagram

特征

  • 20 MHz总线频率
  • 4 KB闪存
  • 256B RAM
  • 1个SCI
  • 高达8通道10位ADC
  • 两个两通道16位定时器
  • 单线后台调试模块(BDM)
  • 4.5V - 5.5V工作电压
  • 16 TSSOP封装

部件编号包含: S9S08SC4E0CTG, S9S08SC4E0MTG.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 27 文件

展开

设计资源

硬件

1-5 / 6 硬件

展开

软件

1-5 / 9 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

3 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

支持

您需要什么帮助?