带CAN D的8位高性价比MCU

滚动图片以放大

产品详情

框图

Freescale S08D Microcontroller Block Diagram

Freescale S08D Microcontroller Block Diagram

特征

S08 CPU

  • S08 CPU内核运行频率高达40 MHz,总线频率达 20 MHz
  • 附加了后台指令(BGND)的HC08指令集

片上存储器

  • 高达128 KB闪存,在整个工作电压和温度范围内均可进行读取/编程/擦除操作
  • 高达2 KB的EEPROM在线可编程存储器;8字节单页或4字节双页擦除区块;在执行闪存时可编程和擦除;擦除中止
  • 最高 8 KB RAM (16:1闪存/RAM,比例优于同类竞争产品)

节电模式

  • 两种超低功耗的停止模式
  • 超低功耗的实时中断,在运行、等待和停止模式中使用

时钟源选项

  • 振荡器(XOSC) - 回路控制皮尔斯振荡器;晶体或陶瓷谐振器,频率范围为31.25 kHz至38.4 kHz或1 MHz至16 MHz
  • 多功能时钟发生器(MCG) - PLL和FLL模式;带调整功能的内部参考时钟;带振荡器/谐振器选项的外部参考源

系统保护

  • 计算机正常运行(COP)看门狗模块复位,可选择采用专用的1 kHz内部时钟源或总线时钟来运行
  • 带复位或中断功能的低电压检测;开始点可选择
  • 带复位功能的非法操作码检测
  • 带复位功能的非法地址检测
  • 闪存块保护
  • EEPROM块保护

外设

  • ACMPx - 模拟比较器,可选择在比较器输出的前沿、后沿或前后沿产生中断;将选项与固定的内部带隙参考电压比较
  • MSCAN — CAN协议- 版本2.0 A, B; 标准和扩展数据帧;支持远程帧;5个带FIFO存储机制的接收缓冲器;灵活的标识符接收过滤器,可编程为:2×32位,4×16位,或8×8位
  • SCIx — 符合LIN2.0协议和SAE J2602;主设备长间隔生成;从设备长间隔检测;SCI1上的LIN从设备补充;自动波特率纠正;消息超时检测
  • SPI - 全双工或单线双向;双缓冲的发送和接收;主模式或从模式;MSB优先或LSB优先切换
  • I2C - 最大总线负载时高达100 kbps;多主设备运行;可编程从设备地址;中断驱动的逐字节数据传输;支持广播模式
  • TPMx - 1个6通道(TPM1)和1个2通道(TPM2),每个通道可选择用于捕捉输入、比较输出、缓冲边缘对齐PWM
  • RTC (实时计数器) - 带二进制或十进制预分频器的8位模数计数器;外部时钟源提供精确的时基、时间日历或任务调度功能;自由运行的片上低功耗振荡器(1 kHz),提供循环唤醒,不需要外部组件

开发支持

  • 单线后台调试(BDM)接口
  • 具有实时总线捕捉功能的片上在线仿真(ICE)

输入/输出

  • 87个通用I/O引脚,一个纯输入引脚
  • 32个中断引脚,每个引脚极性可选
  • 所有输入引脚上有迟滞并可配置上拉电子器件
  • 所有输出引脚上的压摆率和驱动强度均可配置

封装选项

  • 100 LQFP 14 x 14 mm
  • 64引脚LQFP封装 - 10 x 10 mm
  • 48引脚LQFP - 7 x 7 mm
  • 32引脚LQFP - 7 x 7 mm

其他

  • EMC性能
  • 宽工作电压范围:2.7V–5.5V

后台调试系统

  • 片上BDM

封装

  • 引脚与SH、QG系列兼容

产品长期供货计划

部件编号包含: G9S08DN32F2CLC, G9S08DN32F2CLF, G9S08DN48F2VLF, G9S08DV32F2MLC, G9S08DV60F2CLH, G9S08DZ128F2MLH, G9S08DZ32F2MLF, G9S08DZ60F2MLF, MC9S08DN16ACLC, MC9S08DN16AMLF, MC9S08DN32ACLF, MC9S08DN32ACLH, MC9S08DN32AMLC, MC9S08DN32AMLH, MC9S08DN32AVLF, MC9S08DN60ACLF, MC9S08DN60ACLH, MC9S08DN60AMLF, MC9S08DN60AMLH, MC9S08DV16ACLC, MC9S08DV16ACLF, MC9S08DV16AMLC, MC9S08DV16AMLF, MC9S08DV32ACLC, MC9S08DV32ACLF, MC9S08DV32ACLH, MC9S08DV32AMLC, MC9S08DV32AMLF, MC9S08DV32AMLH, MC9S08DV48ACLC, MC9S08DV48ACLH, MC9S08DV48AMLF, MC9S08DV60ACLC, MC9S08DV60ACLF, MC9S08DV60ACLH, MC9S08DV60AMLC, MC9S08DZ128CLF, MC9S08DZ128CLH, MC9S08DZ128CLL, MC9S08DZ128MLF, MC9S08DZ128MLH, MC9S08DZ128MLL, MC9S08DZ16ACLC, MC9S08DZ16ACLF, MC9S08DZ16AMLC, MC9S08DZ16AMLF, MC9S08DZ32ACLC, MC9S08DZ32ACLF, MC9S08DZ32ACLH, MC9S08DZ32AMLC, MC9S08DZ32AMLF, MC9S08DZ32AMLH, MC9S08DZ48ACLC, MC9S08DZ48ACLF, MC9S08DZ48ACLH, MC9S08DZ48AMLF, MC9S08DZ48AMLH, MC9S08DZ60ACLC, MC9S08DZ60ACLF, MC9S08DZ60ACLH, MC9S08DZ60AMLC, MC9S08DZ60AMLF, MC9S08DZ60AMLH, MC9S08DZ96CLF, MC9S08DZ96CLL, MC9S08DZ96MLF, MC9S08DZ96MLH, MC9S08DZ96MLL, S9S08DN16F2CLC, S9S08DN16F2CLF, S9S08DN32F2CLH, S9S08DN32F2MLC, S9S08DN32F2MLH, S9S08DN32F2VLC, S9S08DN32F2VLF, S9S08DN48F2CLF, S9S08DN48F2MLF, S9S08DN48F2MLH, S9S08DN48F2VLC, S9S08DN60F2CLF, S9S08DN60F2CLH, S9S08DN60F2VLF, S9S08DN60F2VLH, S9S08DV128F2CLF, S9S08DV16F2MLC, S9S08DV32F2MLH, S9S08DV32F2VLC, S9S08DV60F2MLC, S9S08DV60F2MLF, S9S08DV60F2MLH, S9S08DV96F2CLF, S9S08DV96F2CLL, S9S08DZ128F2CLF, S9S08DZ128F2CLH, S9S08DZ128F2CLL, S9S08DZ128F2MLF, S9S08DZ128F2MLL, S9S08DZ128F2VLL, S9S08DZ16F2CLC, S9S08DZ16F2MLC, S9S08DZ16F2MLF, S9S08DZ16F2VLF, S9S08DZ32F2CLC, S9S08DZ32F2CLF, S9S08DZ32F2CLH, S9S08DZ32F2MLC, S9S08DZ32F2MLH, S9S08DZ32F2VLC, S9S08DZ32F2VLF, S9S08DZ32F2VLH, S9S08DZ48F2CLF, S9S08DZ48F2CLH, S9S08DZ48F2MLF, S9S08DZ48F2MLH, S9S08DZ48F2VLF, S9S08DZ60F2CLC, S9S08DZ60F2CLF, S9S08DZ60F2CLH, S9S08DZ60F2MLC, S9S08DZ60F2MLH, S9S08DZ60F2VLC, S9S08DZ60F2VLH, S9S08DZ96F2CLF, S9S08DZ96F2CLH, S9S08DZ96F2MLF, S9S08DZ96F2MLH, S9S08DZ96F2MLL, S9S08DZ96F2VLF, S9S08DZ96F2VLH, S9S08DZ96F2VLL.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 70 文件

展开

设计资源

硬件

1-5 / 7 硬件

展开

软件

1-5 / 14 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

3 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.