恩智浦的磁阻旋转传感器结构紧凑,易于设计,提供了简单和高性价比的旋转传感解决方案。它们准备使用并包含传感器、反向偏压磁铁和一个先进的信号调适IC,所有这些都集成在一个特殊的多芯片封装中。

这套经过大量测试、值得信赖的KMI1xx技术具有抗大磁场、耐高温等特性,并且在高温和整个使用寿命内均能保持非常稳定的性能。选择了3个不同的反向偏压磁体来覆盖主动或被动目标的感测。KMI15和KMI20系列器件具有使用两线技术的电流输出,而在KMI16和KMI18系列的器件提供采用三线技术的集电极开路输出。

特性

  • 零速度功能
  • 支持传感器和目标间较宽的气隙
  • 大测量距离/气隙最宽可达2.9mm
  • 速度检测功能,最低可至0 Hz
  • 高频率:25 kHz
  • 宽频率范围
  • 输出特性:双线电流和集电极开路接口
  • 为注塑做好准备(稳定的引脚框架,定位辅助)
  • 由于MR优势和集成组件,可降低机电系统的总成本

目标应用

  • 防抱死制动系统(ABS)
  • 发动机管理(机轴、凸轮轴)
  • 变速器系统
  • 车速

 
正在加载

Product Selector:[categoryName]

供货情况

 
正在加载

 
  返回
100 Results
 
 
 
 
 
1 100

Showing x Filtered Results
 
 

 
对比  
  对比
 
商品供货情况 样品供货情况
供货情况