物联网网关解决方案

IOT-GATEWAY-SOLUTION
  • 存档
  • 本页面包含有关样品阶段产品的信息。此处的规格和信息如有更改,恕不另行通知。如需了解其他信息,请联系支持人员或您的销售代表。

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

框图

选择框图:

物联网网关硬件

MODULAR IOT HARDWARE BLOCK DIAGRAM

物联网网关软件

Modular IoT Gateway Software Architecture

物联网边缘硬件

Modular Edge Node Hardware Block Diagram

物联网边缘软件

Modular Edge Node Software Architecture

Features

Thread

  • 1个接口,恩智浦KW41Z模块符合2.4 GHz IEEE802.15.4和mikroBUs。

Zigbee

  • 1个接口,恩智浦JN5169/79模块符合2.4 GHz IEEE802.15.4和mikroBUs。

Bluetooth Low Energy(BLE)

  • 2个接口,Murata的1DX板载模块符合2.4 GHz IEEE802.15.4,BLE v4.2。
  • 1个接口,恩智浦KW41Z模块符合BLEv4.2。

以太网

  • 1个接口10 / 100Mbps以太网。

WiFi/3G

  • 1个接口,Murata的1DX板载模块符合2.4GHz IEEE802.11b/g/n兼容,通过USB加密狗实现3G连接。

USB

  • 2个接口,USB主机端口类型-A连接(带跳线选择的OTG启用)。

NFC

  • 1个接口,恩智浦PN7120 NFC控制器,Ecma-340,ISO/IEC 18092标准支持。

处理器安全

  • 安全模块:TRNG,加密引擎(带DPA的AES,TDES/ SHA/ RSA),防篡改监控,安全启动,SIMV2/ EVMSIM X 2,OTF DRAM
  • 加密,PCI4.0预认证。

云连接

  • 智能手机应用参考设计,可通过云进行设备控制

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 9 文件

展开