MCUXpresso软件开发套件(SDK)

MCUXpresso-SDK

点击播放视频

框图

MCUXpresso-SDK结构框图

MCUXpresso-SDK Block Diagram

特性

  • Arm® CMSIS-CORE启动文件和设备头文件及CMSIS-DSP标准库
  • 开源外设驱动程序提供无状态、高性能、易于使用的API。
  • 通信外设的驱动程序还包括用于高性能数据传输的高级交易API,以及借助本地实时操作系统服务满足实时操作系统用例的实时操作系统包
  • 高品质软件:所有驱动程序和启动代码都符合MISRA-C:2004,并使用Coverity®静态分析工具进行了检验
  • 预集成的实时操作系统(RTOS)内核:Azure® RTOS ThreadX个FreeRTOS
  • 恩智浦和合作伙伴提供的支持软件技术(堆栈和中间件),包括:
    • 图形和人机界面
    • 音频和语音处理
    • 云连接
    • 电机控制
    • 安全
    • 存储
    • eIQ®机器学习
    • 无线和有线连接
    • 功能安全
    • 等等
  • 展示外设驱动程序、实时操作系统包驱动程序、中间件和RTOSes的用法的示例软件
  • 在特定平台上免费使用Azure RTOS中间件,包括USBX、GUIX、FileX、LevelX和NetX Duo
  • 也可作为CMSIS设备系列软件包

支持的器件

下载

3 下载

  • BSP及设备驱动

    MCUXpresso SDK - GitHub repository

  • BSP及设备驱动

    MCUXpresso SDK - Open-CMSIS-Packs

  • 样品及快速入门软件

    MCUXpresso SDK - SDK Builder

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

文档

快速参考 文档类别.

4 文件

设计资源

选择区域:

硬件

1-5 / 22 硬件

展开

相关软件

1-5 / 10 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

培训

31 培训

展开

支持

您需要什么帮助?