我们广为人知、广泛部署、功能强大的MIFARE®Discover工具在MIFARE开发人员中广为采用,它支持访问和处理任何MIFARE系列芯片和数据处理功能。该专家工具得到了进一步增强,可以支持最新的MIFARE系列成员MIFARE Plus®和MIFARE DESFire® EV2平台,包括相应的MIFARE SAM (安全访问模块)解决方案。
此外,该工具已添加了面向ICODE®和NTAG®的平台支持,现已涵盖恩智浦的整个13.56 MHz产品组合。为了反映这些新增功能,MIFAREDiscover工具已更名为RFIDDiscover。
此外,您还可以从MIFARE.net下载RFIDDiscover Lite工具。在恩智浦DocStore中可以申请完整版的RFIDDiscover工具 - 请搜索“sw1866”。
支持的13.56 MHz芯片IC系列 | RFIDDiscover精简版 | RFID Discover |
MIFARE Plus系列 | x | |
MIFARE Classic | x | x |
MIFARE DESFire | x | |
MIFARE Ultralight系列 |
MIFARE Ultralight、 |
x |
ICODE系列 | x | x |
NTAG | x | x |
MIFARE SAM AV1/AV2 | x | |
支持的读卡器: | ||
恩智浦Pegoda CL RD701 | x | x |
恩智浦Pegoda RD710 | x | x |
恩智浦MF RC523 VB1读卡器 | x | x |
恩智浦RC663天线V3.0 | x | |
恩智浦Pegoda-2,带X模式下的SAM | x | |
CETRTA POT CM1/TP/H | x | x |
1 硬件产品
查看支持该软件的全部合作伙伴列表,请参见 合作伙伴市场.