MFRC630是高性能前端,支持ISO/IEC 14443A、MIFARE和NTAG产品的读/写模式,电源为3-5.5V。它有独立的I²C总线接口,可连接安全访问模块(SAM) MFRC630的内部发射器无需额外的有源电路即能驱动专为与ISO/IEC 14443A和MIFARE Classic IC卡和发射应答器通信而设计的读/写天线。数字模块管理完整的ISO/IEC 14443A成帧和错误检测功能(奇偶校验和CRC)。MFRC630支持MIFARE产品系列更快地传输,双向速度高达848 kbit/s。
该产品的新版本已经面世。MFRC630 plus拥有先进的特性和更高的性能。
快速参考 文档类别.
1-5 / 17 文件
安全文件正在加载,请稍等
2 硬件
3 软件文件
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等