NFC读卡器库 - 面向NFC前端解决方案的软件支持

NFC-READER-LIBRARY

滚动图片以放大

软件详情

特征

  • 全部恩智浦NFC前端IC
  • 完整的NFC论坛功能集
  • 同步API
  • 模块化、多层级设计
  • 基于中断的事件处理
  • 支持基于实时操作系统和非实时操作系统的架构
  • 支持多种开发环境
  • 面向EMVCo L1、NFC论坛、ISO/IEC 10373-6 PICC/PCD标准的认证测试应用
  • 同一个软件栈适用于PN512、CLRC663系列、PN7462系列、PN5180
  • 轻松在读卡器IC间切换
  • 内置MCU支持:LPC1769、Kinetis K82
  • 主机接口:I2C、SPI或自定义
  • 广泛的示例应用
  • 支持FRDM-K82F平台
  • 支持Raspberry Pi Model 3平台上的Linux
  • 面向EMVCo和ISO Profile的简化API
  • 与FeliCa相关的可变前导接收的配置
  • 平台移植层的改进
  • OSAL层中的各种Bug已修复

下载

1 下载

  • NFC Reader Library - Software Support for NFC Frontend Solutions

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 9 文件

展开

设计资源

硬件

1-5 / 7 硬件

展开

支持

您需要什么帮助?