NTAG I2C + Explorer套件,带NFC读卡器

OM5569-NT322ER

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

RFID

NFC互联标签

特征

带PCB天线板的NFC Explorer电路板

  • 经过FCC和CE认证
  • 基于恩智浦LPC 11U24微控制器的双用途演示和开发硬件电路板
  • 板载LCD显示器
  • 恩智浦LM75B温度传感器
  • 电压监测仪
  • I2C串行总线接头
  • JTAG调试连接器
  • 演示双向I2C串行总线/NFC通信
  • 图解NDEF消息发送
  • 监控能量采集能力
  • 提供本地化应用开发环境

其他组件

  • NTAG I2C +标签芯片安装在6类Flex电路板上,具有内置I2C串行总线接口,可更轻松地插入和测试产品
  • 10 NTAG I2C+封装的SO8样品可用于第一批原型
  • 场检测板带有可视(LED)输出,可促进最佳RF场的定位,或确保NFC已启动
  • 其他识别型CLOUD 3700F读卡器(套件也没有读卡器,可与支持NFC的手机OM5569 NT322E一起使用)

应用

  • Downloads(下载)中提供基于Windows的应用和源代码
  • Peek和Poke应用:基于PC的NTAG I2C器件寄存器和存储器浏览软件工具,带图形用户界面

购买选项

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 6 文件

展开

设计资源

设计文件

4 设计文件

软件

1-5 / 8 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?