EdgeVerse NFC读卡器

推荐的NFC读卡器IC

*协议:A: ISO/IEC 14443A; B: ISO/IEC 14443B; F: FeliCa™; V: ISO/IEC 15693 (附近); I: ISO/IEC 18000-3M3 (ICODE® ILT)
) LPCD:低功耗卡检测
FW:固件
支持NTAG 5的非标准数据传输速率*:PN7462 "V+", PN5190 "V++"
*"V+": 106KB; "V++": 212 KB

读卡器类型

可编程的NFC控制器

这些高度集成的器件将NFC前端和可自由编程的32位Arm® Cortex®-M0微控制器结合在一起。它们作为主系统微控制器,是非常紧凑的最佳解决方案。

带集成固件的NFC控制器

这些即插即用解决方案将NFC前端和带集成固件的32位Cortex-M0微控制器结合在一起,并针对应用处理器进行了优化。它们配备Linux®、Android驱动程序,且包含一个NCI接口。

NFC前端

这些NFC器件是在系统中添加NFC连接的灵活的方式。NFC堆栈运行在独立的系统MCU上。NFC读卡器库支持我们所有的NFC前端,因此设计快速简便。