OL2311是高度集成的单芯片接收器解决方案,非常适合在ISM/SRD频段工作的遥测应用。该器件因其尺寸小、功耗低和电源电压范围宽而适合在电池供电的手持设备及其同类设备中使用。
该器件利用全集成式可编程小数N分频PLL(包括环路滤波器)来控制本机振荡器(LO),因此支持多通道操作和跳频方案。该特性还允许可编程频率阶跃,可实现晶体(XTAL)漂移补偿。
该器件基于低IF直接转换接收器架构,具有片上IF滤波和可编程通道带宽。经过滤波和放大后,正交信号的数字化、解调和处理会在数字域内进行。
接收信号的基带处理需要一个解调器、一个数据限幅器和后跟一个曼彻斯特解码器的时钟恢复。自动信号签名识别装置可实现简单、快速而可靠的数据接收。
对该器件的控制通过具有数据输入和输出、数据时钟以及接口使能的三线式串行接口(SPI)实现。该接口可配置为完整的SPI接口,具有独立的数据和时钟针脚。其他引脚可以用来实时访问内部信号。
选择区域:
部件编号包含: OL2311AHN.
快速参考 文档类别.
4 文件
安全文件正在加载,请稍等