HITAG®读卡器和应答器

HITAG系列中所采用的应答器IC不仅符合ISO 11784/85和ISO 14223动物识别标准,以及ISO 18000-2工业标准。HITAG应答器IC采用的是超低功耗设计,可提供家畜追踪所需的长距离读取范围。

结合我们的HITAG标签,我们的HITAG读取器可以快速轻松地集成更少的外部组件。它们提供完整集成的模拟前端电路以及三线微控制器接口。可配置的接收器参数可优化系统和应答器要求。