EdgeLock® SE050:Plug & Trust和安全元件系列 — 通过最大灵活性增强物联网安全

滚动图片以放大

框图

EdgeLock Plug & Trust中间件

EdgeLock Plug & Trust Middleware

功能

配置

    EdgeLock SE050提供不同的配置。可用的功能取决于所选的配置:

  • EdgeLock SE050E,通用标准(CC)认证EAL 6+,具有扩展范围的ECC和对称加密选项
  • EdgeLock SE050F,通用标准(CC)EAL 6+和FIPS认证(操作系统和小程序的安全等级为140-2 3级,硬件的物理安全等级为4级),并支持FIPS认证的算法
  • EdgeLock 2GO 支持灵活的凭据定制和无线密钥管理,可满足各种应用要求

先进的安全性

  • 操作系统通过了通用标准EAL 6+认证,是运行预装的恩智浦物联网小应用程序的安全环境,支持完全加密通信和安全生命周期管理
  • FIPS 140-2认证平台,操作系统和小程序的安全级别为3级,硬件的物理安全级别为4级
  • 安全的闪存用户存储器高达50kB
  • 与主机MCU/MPU的安全绑定和总线加密
  • 端到端加密的安全证书注入
  • 板载证书、数据高级访问控制策略
  • 适用于工业物联网用例

加密算法

  • ECC加密支持扩展的ECC曲线集,包括NIST(高达521位密钥长度)、Brainpool、Twisted Edwards和Montgomery
  • RSA高达4096位
  • AES和3DES加密与解密
  • AES模式:CBC、CTR、ECB、CCM和GCM
  • HMAC、CMAC、GMAC、SHA-1、SHA-224/256/384/512运算
  • HKDF、MIFARE® KDF、PRF (TLS-PSK)
  • 符合NIST SP800-90B的TRNG
  • 符合NIST SP800-90A的DRBG
  • 支持主要TPM函数

通信

  • 免接触式接口,用于后期参数配置未供电设备
  • I2C目标(最高为高速模式,3.4 Mbit/s),I2C控制器(快速模式,400 kbit/s)

封装

  • 小而薄的HXQFN20封装,特别适合空间有限的应用 (3 mm x 3 mm x 0.33 mm)

温度

  • 工业应用的扩展温度范围(–40至+105 °C)

部件编号包含: SE050E2HQ1, SE050F2HQ1.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 58 文件

展开

设计资源

硬件

1-5 / 14 硬件

展开

软件

1-5 / 6 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

5 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

34 培训

展开

支持

您需要什么帮助?