标准智能卡接口

TDA8024

查看产品图片

产品详情

选择区域:

框图

Block diagram: TDA8024T, TDA8024TT

特征

  • IC卡接口
  • 用于IC的3 V或5 V电源(VDD和GND)
  • 三条专用保护半双工双向缓冲I/O线,用于卡片接触(C4、C7和C8)
  • DC-DC转换器用于生成VCC,由5 V +- 20%电源单独供电(VDDP和PGND)
  • 3 V或5 V +- 5%卡片电源电压调节(VCC),适当去耦后具有下列特性:
    • ICC< 80 mA(VDDP = 4 V至6.5 V)
    • 处理40 nAs电流尖峰(最高20 MHz)
    • 控制上升和下降时间
    • 约120 mA时的滤波过载检测
  • 用于所有卡片接触的热保护和短路保护
  • 自动激活与取消激活序列:发生短路、卡片移走、过热、VDD或VDDP下降等事件时,可通过软件或硬件初始化
  • 卡片端具有增强ESD保护功能(>6 kV)
  • 26 MHz集成式晶振
  • 卡片的时钟生成频率高达20 MHz(通过CLKDIV1和CLKDIV2信号进行1/2/4/8分频),具有同步频率变化
  • 使用针脚RSTIN可同相控制RST
  • 兼容ISO 7816、GSM11.11和EMV(支付系统)
  • 上电和断电以及上电复位时电源监控器可消除尖峰(阈值内部固定,或通过电阻桥外部固定);不适用于TDA8024AT
  • 卡片发生接触时具有内置去抖功能
  • 一个多路复用状态信号处于关闭状态。

Target Applications

  • 用于银行金融的IC卡读卡器
  • 电子支付
  • 识别
  • 付费电视。

部件编号包含: TDA8024T.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 11 文件

展开

设计资源

选择区域:

工程服务

1-5 / 8 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

3 培训

支持

您需要什么帮助?