PR5331C3HN是一款高度集成的收发器模块,可实现13.56 MHz时的免接触式读/写通信。
该器件部署了专用的ROM代码,采用集成式微控制器处理不同的RF协议。系统主机控制器通过使用USB或HSU链路与PR5331C3HN进行通信。
主机控制器和PR5331C3HN之间的协议处于该物理链路的最上层,属于CCID协议。
PR5331C3HN支持PCD模式,可用于FeliCa (212 kbps和424 kbps)、ISO/IEC14443 A类和B类(范围从106 kbps到848 kbps))、MIFARE (106 kbps)、B'卡(106 kbps)、picoPass标签(106 kBps)和Innovision Jewel card (106 kbps)
可通过PC/SC透明模式支持启动器无源模式(范围从106 kbps到424 kbps)。
PR5331C3HN支持USB 2.0全速接口(总线供电或主机供电模式)。
除了USB接口外,还可以使用高速UART(范围从9600b至高达1.2 Mb)将PR533与主机相连。
PR5331C3HN也有一个主I²C总线接口,允许连接以下外设之一:
PR5331C3HN提供各种命令以使应用符合“EMV非接触式通信协议规范V2.0.1”。
PR5331C3HN支持ISO/IEC 14443A和B等射频协议,这类协议符合在应用级可实现的Smart eID标准。
支持全速USB 2.0,能与USB 3.0集线器实现互操作。
PCD模式下的PR533C3HN器件符合EMV免接触式规范V2.0.1。
PR533通过PCSC-Lite驱动器支持以下操作系统:
快速参考 文档类别.
1-5 / 10 文件
安全文件正在加载,请稍等
2 硬件
2 硬件
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 11 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
23 培训
23 培训