NFC readers are the active components in NFC transactions. 它们可以对卡和标签执行读写操作,与 NFC 电话交互,并实现器件与器件之间的通信。我们提供最广泛的高性能NFC读卡器产品系列,完全支持 MIFARE®IC。

根据您的系统架构,从这三种读卡器类型中选择一种:

  • Programmable NFC Controller: These highly integrated devices combine an NFC frontend with a freely programmable 32-bit Arm® Cortex®-M0 microcontroller. 它们是适合极紧凑应用的最佳解决方案,可充当主系统微控制器。
  • NFC controller with integrated firmware: These plug-and-play solutions combine an NFC frontend with a 32-bit Cortex®-M0 microcontroller equipped with integrated firmware, and are optimized for use with application processors. They come with Linux, Android, and WinIoT drivers, and include an NCI interface.
  • NFC 前端:这些 NFC 器件是在系统中添加 NFC 连接的最灵活的方式。NFC 堆栈基于独立的系统 MCU 运行。我们所有的 NFC 前端都受我们的 NFC 读卡器库支持,因此能够快速轻松实施设计。
推荐的 NFC 读卡器 IC

*协议:A: ISO/IEC 14443A;B: ISO/IEC 14443B;F: FeliCa;V: ISO/IEC 15693(附近);I: ISO/IEC 18000-3M3 (ICODE ILT)
LPCD:低功耗卡检测
FW:固件