我们的NFC互联标签解决方案包括:

  • NTAG® F产品组合主要面向电池供电的系统(如扬声器和耳机),它可以唤醒系统,并启动Bluetooth®或WiFi配对。
  • NTAG I2Cplus产品组合支持在NFC设备和主机系统的微控制器之间进行完整的双向通信。NTAG I2Cplus解决方案还能通过高频场为嵌入式系统供电。
  • 所有恩智浦NTAG F和NTAG I2C解决方案均符合NFC Forum Type 2 Tag标签,可确保最大的互操作性

Bluetooth®字标和标志是Bluetooth SIG公司的注册商标,恩智浦半导体对任何此类标志的使用均经过许可。


产品 订购 说明
The NTAG I²C plus offers contactless, I²C interface and field detection pin and adds password protection as well as originality signature
NTAG21xF offers a field detection pin ideally for pairing applications.