NTAG® SmartSensor

NTAG SmartSensor

NTAG SmartSensor产品组合是将NFC连接与自动传感、数据处理和记录相结合的单芯片解决方案。这些器件可以轻松地与无线电或传感器解决方案等其他配套芯片结合使用。NTAG SmartSensor器件是物联网(IoT)产品的理想选择。

应用

NTAG SmartSensor可用于个人健康、患者依从性、物流、包装、农业、工业4.0或动物标签等应用。

物联网

NTAG SmartSensor是最小的边缘计算设备之一 - 收集的数据通过NFC接口可上传到云端。由于大多数智能手机都有NFC接口,因此手机上的专用应用可以直观地收集和阅读数据。

温度校准:

NHS3100和NHS3152在生产中可单独进行温度校准,here [English]提供具有NIST可追溯性的ISO/IEC 17025校准证书。

温度特性:

  • 绝对精度为0.3°C,温度范围为0至40°C
  • 绝对精度为0.5°C,温度范围为-40至0°C和40至85°C

对于需要精度配置的应用,不需要温度校准。

采用NTAG SmartSensor IC的产品

我们的NFC感应和记录IC已经广泛应用在许多产品中。点击查找更多信息并进一步查询。

了解NTAG SmartSensor世界