访问有关我们产品的安全信息
登录访问授权安全信息。 详细了解 安全访问权限.
恩智浦®是RFID和NFC集成电路(IC)领域的龙头企业,在IC领域拥有丰富的经验和悠久的历史,自1988年以来提供了数亿IC设备。
广泛的高性能NFC前端控制器解决方案组合。
恩智浦NTAG互联NFC标签系列为许多电子设备增加了轻触即付的连接能力。
为功率高达500 mW的小型电池供电设备提供无线充电功能。
广泛的NFC前端和NFC控制器解决方案产品组合,面向各种应用,具备可调的性能、节能和安全特性。
恩智浦传感产品组合将传感技术与NFC连接技术相结合,打造智能设备。
恩智浦为手机和可穿戴设备提供可扩展的数字钱包解决方案,包括广泛的NFC、eSE和eUICC技术选项组合。
在许多方面,智慧城市的发展都与恩智浦免接触式解决方案的领先品牌MIFARE的发展直接相关。
具有DES、2K3DES、3K3DES和AES硬件加密技术的高度安全的多应用解决方案。
云服务解决方案,管理手机和可穿戴设备上基于产品的MIFARE数字化凭据。
可以轻松从MIFARE Classic安装迁移到更高的安全级别。
非常适合一次性票据和更换磁条、条形码和QR码基础设施。
它完全符合ISO/IEC 14443类型A,提供1 kB和4 kB存储器以及7个字节或4个字节的标识符。
为各种基础设施提供安全的存储和通信。
MIFARE Ultralight AES具有可在个性化过程中配置的新功能。本视频提供推荐配置选项和密钥用法的信息,以启用随机ID、安全消息等新功能。
如需了解更多信息,请访问:MIFARE Ultralight AES
UCODE RAIN RFID高性能标签芯片加速了物联网的发展,将数十亿日常物品连接到云端。
提高读取敏感度和快速编程功能,改善供应链可见性和库存管理,从而满足大容量市场的需求。
将加密AES认证与长距离读取范围相结合,可提高智慧城市用例的安全性。
使用高达2kb的用户存储器来存储数据。
UCODE 9xm是一款性能卓越的产品,它能够标记更多不同类型的物品,让供应链的情况一目了然。
我们的HITAG产品支持低频(LF) RFID市场,提供高可靠性、稳定性能和安全的数据传输。
探索围绕RFID/NFC的不同培训组合。
注意: 电子邮件验证后 刷新此页面.
安全访问权限申请被拒。 If you think this has been declined in error, 请再次请求访问.
访问更多. 其他安全(受限)信可用于 该 产品 组合. 继续申请访问权限.
We are currently processing your secure access rights request. Once processed, a notification will be sent to ${emailId}.
Some files related to your secure access rights are temporary unavailable due to a system error. Please check back.
安全信息访问权限暂不可用,恩智浦将处理 更新的 恩智浦账号 > 个人资料. 验证流程完成后,我们将发送邮件提醒。
无信息可显示。
500 可用字符数。
*请说明申请缘由。