零售商和品牌所有者可以更有针对性,并且可以根据配送中心、商店库房、货架上、试衣间或正在购买时的实时信息做出更好的决策。我们的UCODE® RAIN RFID可以提供所有这些信息,快速、准确且低成本地跟踪任何项目。UCODE RAIN RFID被集成到智能标签之中,帮助供应链和物流应用实现快速运行。它们提供更高的抗碰撞率,可提高准确度,改善灵敏度来扩大读取范围并拓宽频率范围(符合EPCglobal规格),支持全球使用。