P40C040/072是一款安全微控制器产品,由恩智浦半导体公司设计并制造。该产品属于安全微控制器智能IC系列。SmartMX2 P40产品系列围绕经过验证、功能强大的RISC内核而构建。
端到端数据和代码加密与完整性保护可确保设备无法调用用户数据和应用代码,也不会在执行途中遭破坏。
用于对称和非对称加密的专用加密协处理器具有出色的能效。DES/AES引擎由数学上经过验证的应对措施提供保护。PKC(公共密钥加密)协处理器提供DPA抵抗性,以灵活的RSA密钥长度(最长2048位)以及高达384位椭圆曲线加密(ECC)支持非对称加密算法。
恩智浦在SmartMX2 P40安全架构方面拥有超过15年的经验。SmartMX2 P40产品系列提供内嵌固件,形成硬件抽象层(HAL)。使用HAL能更方便地为器件高效地开发嵌入式软件。
SmartMX2 P40产品系列支持银行金融、电子政务、身份证、医保卡、安保门禁和信托平台模块(TPM)等细分市场上本地操作系统的轻松部署。
产品类型 |
EEPROM [KB] |
用户ROM [KB] |
总RAM [B] |
CPU/PKCC的RAM分配 |
协处理器 |
ISO/IEC 7816 IO焊盘 |
接口 可选 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKC |
DES |
AES |
|||||||
P40C040 |
40 |
260 |
6144 |
动态 |
是 |
是 |
是 |
1 |
ISO 7816 |
P40C072 |
72 |
260 |
6144 |
动态 |
是 |
是 |
是 |
1 |
该产品的数据手册以及其他详细文档(如卡片操作系统开发)可通过恩智浦安全文档门户网站获取。这类文档仅在确有需要的前提下提供。请联系恩智浦销售部门进行注册和访问。
P40xeee |
|
---|---|
x |
接口和功能配置标识符,如:x = C现在定义为:非对称和对称加密部署,ISO/IEC 7816接触式接口 |
eee |
表示非易失性存储器尺寸,单位为KB eee = 072:例如:采用72 KB EEPROM |
SmartMX2 P40接触式接口的工作特性符合ISO/IEC 7816标准,由内置的通用异步收发器(UART)提供支持。P40 UART具有高达688 kb/s的数据速率,允许自动产生所有类型的波特率,支持传输协议T=0和T=1。
PKCC可加快P40C040/072内公共密钥加密操作的计算速度。
编程人员可通过PKC协处理器的灵活接口自由部署他们自己的加密算法。恩智浦通用标准认证加密库提供大量所需要的功能,并用于全部器件,以便支持客户部署基于公共密钥的解决方案。
DES算法广泛用于对称加密,并由专用的高性能、高度抗攻击的硬件协处理器提供支持。完全支持相关标准(ISO/IEC、ANSI、FIPS)。针对DES提供安全加密库元素。
同样的协处理器还支持安全AES。其部署基于FIPS197,经由国家标准与技术局(NIST)标准化,支持128位、192位和256位密钥长度,性能等级堪比DES。AES是新一代对称数据加密技术,建议承继DES提供大幅改进的安全等级。针对AES提供安全加密库元素。
高级0.09 μm CMOS技术具有7层金属层,提供针对逆向工程和探测攻击的增强型保护,产生有源和动态多线程屏蔽的高度防护网。
SmartMX2 P40集成一系列固有的和操作系统控制的安全特性,作为防范所有类型攻击的应对措施。恩智浦半导体公司将丰富的芯片安全知识、多样化的CMOS技术以及有源屏蔽方法应用到其产品中。
由于攻击手段随着时间的推移会有所变化,SmartMX2 P40安全架构的多维方案相比备用方案以及多样化稍有欠缺的方案具有更为积极而连续的增强安全机制。这样可以让SmartMX2 P40成为经得起未来考验的安全微控制器平台,中和所有旁道和故障攻击,并抵御所有逆向工程的企图。
快速参考 文档类别.
1 文件
安全文件正在加载,请稍等