微型高速CAN系统基础芯片

UJA1169TK

查看产品图片

产品详情

特征

基本功能

  • 符合ISO 11898-2:201x (即将合并的ISO 11898-2/5/6)标准的1 Mbit/s 高速CAN收发器,支持CAN FD有源通信在CAN FD数据域中速率高达2 Mbit/s(适合所有六种型号)
  • 根据ISO 11898-6:2013和ISO 11898-2:201x标准进行自主总线偏置
  • 可扩展的5 V或3.3 V 250 mA低压差稳压器(V1),用于5 V/3.3 V微控制器电源(V1),基于外部PNP晶体管实现散热
  • BAT引脚的电源断开时,CAN总线连接真正处于浮动状态
  • 由于CAN FD流量而不会产生“假”唤醒(支持局部联网的版本中会出现)

专为汽车应用而设计

  • 根据人体模型(HBM)对CAN总线引脚的规定,提供±8 kV静电放电(ESD)保护
  • 根据IEC 61000-4-2标准对BAT引脚、WAKE引脚、VEXT引脚和CAN总线引脚的规定,提供±6 kV ESD保护
  • 提供±58 V的CAN总线引脚短路保护
  • 根据ISO 7637-3标准,电池和CAN总线引脚免受汽车瞬态影响
  • 提供待机模式和睡眠模式下极低的静态电流,具有完全唤醒功能
  • 采用无引脚HVSON20封装 (3.5 mm × 5.5 mm),具有增强的自动光学检测(AOI)功能和低热阻
  • 深绿色产品(无卤素且符合有害物质限制指令(RoHS))

适合5 V/3.3 V微控制器电源的低压差稳压器(V1)

  • 额定输出电压为5 V/3.3 V;精度为±2 %
  • 输出电流为250 mA
  • 通过可选的外部PNP提供散热管理
  • 电流限制超过250 mA
  • 支持电池电压低至2 V的微控制器RAM保持(仅限5 V)
  • 欠压复位,可选检测阈值为输出电压的60%、70%、80%或90%,可在非易失性存储器中配置(仅限于5 V型号)
  • 采用小型陶瓷输出电容,提供出色的瞬态响应
  • 输出是对GND提供短路保护
  • 在睡眠模式下关断

板载CAN供电(V2; 仅限UJA1169TK、UJA1169TK/F、UJA1169TK/3和UJA1169TK/F/3)

  • 额定输出电压为5 V;精度为±2 %
  • 输出电流为100 mA
  • 电流限制超过100 mA
  • 采用小型陶瓷输出电容,提供出色的瞬态响应
  • 输出是对GND提供短路保护
  • 通过SPI进行用户定义的开/关行为

板外传感器供电(VEXT; 仅限UJA1169TK/X和UJA1169TK/X/F)

  • 额定输出电压为5 V;精度为±2 %
  • 输出电流为100 mA
  • 电流限制超过100 mA
  • 采用小型陶瓷输出负载电容,提供出色的瞬态响应
  • 输出是对BAT、GND和低至-18 V负电压的短路保护
  • 通过SPI进行用户定义的开/关行为

能源管理

  • 待机模式具有极低的供电电流;V1电压保持有效,以维持对微控制器的供电
  • 睡眠模式具有的极低供电电流,其中V1电压关断
  • 可通过标准的CAN唤醒模式或通过符合ISO 11898-6:2013和ISO 11898-2:201x标准、含CAN FD无源支持的可选唤醒帧检测实现远程唤醒功能(仅限F版本)
  • 可通过WAKE引脚实现本地唤醒
  • 唤醒源识别

系统控制和诊断功能

  • 通过串行外设接口(SPI)实现的模式控制
  • 过热警告和关断
  • 看门狗与窗口,超时和自动模式以及与微控制器无关的时钟源
  • 看门狗超时模式下的可选循环唤醒功能
  • 捕获唤醒事件时会自动重新启用看门狗
  • 看门狗周期可在8 ms和4 s之间选择,支持通过CAN总线进行远程闪存编程
  • LIMP输出引脚,具有可配置的激活阈值
  • 看门狗故障、RSTN钳位和过热事件可触发专用LIMP输出信号
  • 用于配置、控制和诊断的16位、24位和32位SPI
  • 双向复位引脚具有可变的上电复位长度;可在非易失性存储器中进行配置,以支持各种不同的微控制器
  • 客户通过非易失性存储器配置所选功能
  • 用于软件开发和行尾闪烁的专用模式

部件编号包含: UJA1169TK.

文档

快速参考 文档类别.

4 文件

设计资源

硬件

1-5 / 10 硬件

展开

培训

1 培训

支持

您需要什么帮助?