SAF3561数字无线电处理器用于解调数字地面基带信号(如DAB、DAB+和T-DMB无线电)并将其处理为音频信号和数字数据信号。
注:实际软件可能会限制所提供的硬件功能。
配有SAF3561的地面无线电处理器系统的主要优点如下:
系统设计人员可通过SAF3561以简单和经济的方式增添数字地面无线电性能。SAF3561解码数字无线电输入以提供数字音频,并处理数字数据。多接口提供了灵活性,同时将SAF3561集成于接收器系统之中。
选择区域:
部件编号包含: SAF3561EL, SAF3561EL, SAF3561HV, SAF3561HV.
快速参考 文档类别.
2 文件
安全文件正在加载,请稍等