面向便携式器件的音频放大器

智能放大器

恩智浦产品以声音、耐用性和EMC性能见长。恩智浦发明了世界上第一款智能放大器,低功耗音频产品每年销量超过4亿台。当今的音频技术需要支持便携式设备和音频组件设计。它们既需要实现设备的小型化,还必须最大限度地发挥小型扬声器的效果,产生宏亮且高品质的声音。

终端用户优势

  • 更响亮的声音:小扬声器实现最大音量
  • 更深沉的低音:与传统系统相比,再现了更低沉的声频
  • 更好的质量:提供无与伦比的声音清晰度,减少了放大器的削峰和扬声器失真
  • 更长的使用寿命:借助自适应漂移控制和实时温度保护,防止扬声器的损坏

AB类

我们的模拟音频输入AB类产品组合提供了高性价比和受保护的解决方案,功率范围从0.5 W到3.5 W,典型THD + N范围为0.15-0.3%,宽电源电压范围为2.2-18 V。

D类 – 非升压

D类的关键是节省电池寿命,并符合低功耗的输出功率要求。我们的D类音频放大器提供从2.35W至3W的受保护单声道解决方案,具有高保真音质,同时最大限度地提高音频系统功能。

D类 – 升压

由于扬声器升压需要根据扬声器的特性精确控制扬声器的隔膜偏移和线圈温度,因此必须进行相关固件调整。固件适配既可在可编程智能放大器的外部主处理器中管理,也可以在内嵌数字信号处理器的智能音频放大器中管理。

恩智浦的智能音频放大器为这种冲突提供了最先进的解决方案。恩智浦提供一站式解决方案,最大限度地利用微型扬声器。恩智浦提供具有最广泛放大器选项的先进保护算法,确保您的移动设备获得最佳音效。

产品 描述
TFA9892UK TFA9892是非常高效的12 V升压转换器。
TFA9896UK 采用高级扬声器升压保护算法的高效率D类音频放大器。
TFA9888UK 立体声在移动设备中越来越常见,恩智浦将推出TFA9888UK,具有9.5V升压和立体声输出,为移动设备提供出色音质。
TFA9891UK 采用高级扬声器升压保护算法的高效率D类音频放大器。
TFA9895UK 采用成熟扬声器升压保护算法的高效率D类音频放大器,具有多频带压缩功能。
TFA9911UK 具有高级扬声器升压保护算法的高效率D类音频放大器。

数字输入单声道D类音频放大器,为低功耗应用提供反馈回路