TDA8954是采用具有低功耗单IC的立体声或单声道高效率D类音频功率放大器。该器件设计为向立体声单端(SE)应用中的4Ω负载提供高达2 x 210 W的功率,或向单声道桥接式负载(BTL)应用中的8Ω负载提供1 x 420 W的功率。
该器件结合了D类效率的优势(4Ω负载约为93 %)与高保真音质,可与结合AB类放大相媲美。
该放大器在±12.5 V至±42.5 V的宽电源电压范围下工作,具有低静态电流消耗。
TDA8954提供有用于监控热折返(TFB)状态、过电流保护(OCP)和其他保护电路的两个诊断针脚。