SmartHaptic驱动器

TFA9914是一款高效10 V升压型D类触觉驱动器IC,具有先进的智能触觉和LRA保护算法。它可以在8欧姆LRA下提供高达5.6 W (AVG)的输出功率,电池电压为4.0 V。内部升压转换器将电源电压提升至10 V,为大幅改进LRA清洁触觉效果和音频显示特性提供了充足的空间。自适应触觉增强算法与同类竞争解决方案不同,它使用反馈来同时精确计算温度、偏移、谐振频率,让TFA9914能够适应LRA条件和环境的变化。它支持音频显示、音频转触觉和短按用例。

特性:

  • 升压 – 10 V
  • 输出功率:5.6 W (RMS),4.0 V电源电压时电阻为8 Ohm (THD = 1 %)
  • I²S总线控制接口(400 kHz)
  • 高效率和低功耗
  • I2S模式下支持48 kHz的采样频率
  • I2S模式下支持3位时钟/字选择比率(32x、48x和64x)
  • 支持来自主机的MCLK
  • 带有升压/制动功能的Home按钮和稳健性(F0)
  • 音频到触觉转换功能,适用于采用保护算法的电影/音乐的游戏和媒体使用案例
  • 带LRA的音频显示器,具有保护算法和调谐算法
  • 低待机电流 <10µA

新一代Haptic技术让制造商能够移除所有物理按钮(包括边缘物理按钮),达到100%全屏比率。

应用:

  • 智能手机和平板电脑/笔记本
  • 游戏设备
  • 家用电器
主要标准特性:升压电压、谐振音、封装
产品 主要特性 样品/批量生产 嵌入式DSP 片上效果的存储器 温度和偏移保护 变送器表征和校准 音频流 触发(延迟) 低待机电流 时钟方案
TFA9914 Home按钮&稳健F0跟踪 供货时间/ 2019年第一季度 有 - 片上HB1.5 FW 最多6种效果 校准时,精度小于2Hz F0 单击 +
音调 +
TDM
I2C (~2.5ms) 10µA MCLK