16位汽车微控制器

68HC912DT128A

产品详情

选择区域:

框图

Washer Machines Microcontrollers for M68HC05 Family Block Diagram

Washer Machines Microcontrollers for M68HC05 Family Block Diagram

特征

  • 16位CPU12
  • 多路复用总线
  • 存储器
  • 两个模数转换器
  • 3个用于MC68HC912DT128A (两个用于MC68HC912DG128A)的1M bit/s、可兼容CAN 2.0 A/B 软件的模块。
  • 增强型捕捉定时器(ECT)
  • 带有可编程周期和空占比的4个PWM通道
  • 串行接口
  • LIM (精简集成模块)
  • 两个带有唤醒中断功能的8位端口
  • 时钟生成
  • 112引脚TQFP封装

部件编号包含: MC912DT128ACPVE, MC912DT128AMPVE, MC912DT128AVPVE.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 39 文件

展开

设计资源

选择区域:

硬件

1 硬件产品

  • placeholder image
    仿真器、探测器和编程器

    LFBDMPGMRS12FW

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?