ZigBee PRO和IEEE802.15.4模块

JN5168-001-M03

查看产品图片

产品详情

特征

特点:模块

  • 安全可靠的低功耗无线应用
  • ZigBee和JenNet-IP网络
  • 住宅和商务建筑自动化
  • 公用事业计量(例如AMR)
  • 位置感知设备(比如资产跟踪)
  • 玩具和游戏外设
  • 工业系统
  • 遥测
  • 遥控器
  • 目标应用

    • 安全可靠的低功耗无线应用
    • ZigBee和JenNet-IP网络
    • 住宅和商务建筑自动化
    • 公用事业计量(例如AMR)
    • 位置感知设备(比如资产跟踪)
    • 玩具和游戏外设
    • 工业系统
    • 遥测
    • 遥控器

    部件编号包含: JN5168-001-M03.

    文档

    快速参考 文档类别.

    3 文件

    设计资源

    软件

    1 软件文件

    注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

    支持

    您需要什么帮助?