面向特定应用的MCU/MPU

面向特定应用的微控制器(MCU)和微处理器(MPU)

Zigbee

提供面向家庭自动化和智能能源应用的低功耗无线通信和数据连接。

ZigBee是ZigBee联盟制定的网络协议,用于低成本、低功耗、无线控制和监控解决方案。

Thread

由多家行业领先的技术公司联合开发的一种基于简化版IPv6的网状网络协议,旨在实现家庭中各种产品间的互联,以及与互联网和云的连接。

基于专有IEEE 802.15.4

提供面向家庭自动化和智能能源应用的低功耗无线通信和数据连接。

加密协处理器

C29x系列加密协处理器,为数据中心和网络安全设备提供分担公钥处理事务的解决方案,扩容后可每秒处理成千上万个事务。

Bluetooth® Low Energy

恩智浦的Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy)解决方案包括高度集成的片上系统,具有高达512 KB闪存和128 KB RAM,采用Arm® Cortex®-M4F内核。

采用无线微控制器的能源采集灯开关

无电池开关使用JN5168,而紧凑型超低功耗JN5168无线微控制器直接集成在LED灯的标准E27基座中。