带 LCD 驱动器的 8 位超低功耗 LH 微控制器

产品详情

框图

Freescale S08LH Microcontroller Block Diagram

Freescale S08LH Microcontroller Block Diagram

特征

S08中央处理单元(CPU)

  • 在 3.6V 至 2.1V,CPI 频率为 40 MHz
  • 2.1V 至 1.8V 条件下 CPU 频率高达 20 MHz, 工作温度 -40°C 至 +85°C
  • 附加了后台指令(BGND)的 HCS08指令集

启动和开发支持

  • Low-cost, reconfigurable Tower® evaluation and demonstration platform
  • 断点功能

省电架构性能

  • 两种超低功耗停止模式,其中一个允许有限地使用外设
  • 新的低功耗运行和等待模式
  • 一般情况下,从停止模式唤醒的时间为 6μs
  • 内部时钟源(ICS)模块,包含由内部或外部参考源控制的锁频环(FLL)
  • 超低功耗振荡器 (OSC)
  • 时钟门控功能可关闭闲置外设模块的时钟

16 位计量应用 ADC

  • 16 位分辨率 ADC ,在 16 位单端模式下,采样率为 4.0625 µs;在 8 位模式下,采样时间快达 2.04 µs
  • 一个分差ADC 输入和 8 个单端 ADC 输入或 10 个单端输入
  • 自动比较功能和硬件求平均值功能
  • 内置温度传感器
  • 参考电压可选择
  • 低功耗模式下运行
  • 内置自校准功能功能,用户可设置偏移寄存器
  • 硬件触发器使用两个TPM 通道或TOD。两个控制和结果寄存器
  • 输入时钟有四种源可选,可配置采样时间和转换速度/功率

LCD驱动器和内部电荷泵

  • 集成 LCD 驱动支持标准 3V 和 5V LCD显示屏
  • 可配置 8 x 36 或 4 x 40 段式显示器
  • 低功耗闪烁模式
  • 内置电荷泵
  • 前板(FP)和背板(BP)重新分配
  • 能够在STOP3和STOP2模式运行
  • LCD 驱动器引脚可与通用IO和其他功能复用

片上存储器

  • 由两个独立阵列组成的高达 64 KB闪存,便于在整个工作电压和温度范围内进行读取/编程/擦除操作
  • 1.8V 至 3.6V RAM

外设

  • 定时器
    • 两个 2 通道 (TPM1 和 TPM2)
    • 可选择捕捉输入
    • 输出比较
    • 每个通道上缓冲沿对齐或中心对齐PWM
  • 2 个串行通信接口(SCI)模块
    • 异步通信
    • 13位间隔选项
    • 灵活的波特率发生器
    • 双缓冲的接收和发送及可选 HW奇偶校验和生成
  • 模拟比较器可选在前沿中断
    • 后沿或前后沿或比较器输出
    • 将选项与固定的内部带隙参考电压比较
    • 可以选择将输出接到 TPM 模块
    • 在 STOP3 模式下可运行
  • 串行外设接口(SPI)模块
    • 全双工或单线双向
    • 双缓冲的接收和发送主模式或从模式
    • MSB 优先或 LSB 优先可切换
  • I2C,最大总线负载时最高达 100 kbps
    • 多主设备运行
    • 可编程从设备地址
    • 中断驱动的逐字节数据传输
    • 支持广播模式和 10位寻址

输入/输出

  • 多达39个通用输入/输出(GPIO)
  • 两个只输出的引脚
  • 8 个键盘中断(KBI)引脚,极性可选

系统保护

  • 计算机正常运行(COP)看门狗模块复位,可选择采用专用的1 kHz内部时钟源或总线时钟来运行
  • 带复位或中断功能的低电压检测,开始点可选择
  • 带复位功能非法操作码和非法地址检测
  • 闪存块保护

部件编号包含: MC9S08LH36CLH, MC9S08LH64CLH, MC9S08LH64CLK.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 26 文件

展开

设计资源

硬件

5 硬件

软件

工程服务

3 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

支持

您需要什么帮助?