一站式连接32位微控制器

MCF5225X

产品详情

框图

ColdFire MCF5225X微控制器框图

ColdFire MCF5225X Microcontroller Block Diagram

特性

  • ColdFire® V2内核提供66 MHz和80 MHz选项
  • 附送MQX™软件解决方案
  • 连接:USB 2.0全速主机/设备/OTG控制器,FlexCAN控制器,10/100以太网控制器
  • 外部Mini-FlexBus接口
  • 加密加速单元
  • 高达512 KB闪存
  • 高达64 KB SRAM
  • 多达96个通用输入/输出(GPIO)
  • 本产品包含在恩智浦产品长期供货计划中,自推出后至少保证10年供货

部件编号包含: MCF52252AF80, MCF52252CAF66, MCF52254AF80, MCF52254CAF66, MCF52255CAF80, MCF52256AG80, MCF52256CAG66, MCF52256CVN66, MCF52258AG80, MCF52258CAG66, MCF52258CVN66, MCF52258CVN66J, MCF52258VN80, MCF52259CAG80, MCF52259CVN80, MCF52264AF80.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 12 文件

展开

设计资源

硬件

1-5 / 9 硬件

展开

软件

1-5 / 13 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

3 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

3 培训