面向电机控制应用的数字信号控制器

56F801X

产品详情

框图

Freescale 56F801X Digital Signal Controller Block Diagram

NXP<sup>&#174;</sup> 56F801X Digital Signal Controller Block Diagram

特征

  • 它采用统一、高性价比的架构,兼具DSP和MCU功能,32MHz内核频率,性能可达32 MIPS。
  • 16 KB闪存
  • 高达4 KB RAM
  • 集成外设:
    • 6通道PWM模块
    • 两个4通道12位ADC
    • 1个串行通信接口(SCI),带LIN从设备功能
    • 一个串行外设接口(SPI)
    • 一个跨集成电路(I2C)端口
    • 26个通用IO
  • 本产品包含在我们的产品长期供货计划中,自推出后至少保证10年供货

部件编号包含: MC56F8011VFAE, MC56F8013MFAE, MC56F8013VFAE, MC56F8014MFAE, MC56F8014VFAE, S56F8013W3MFAE.

对比表

系列产品对比

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 64 文件

展开

设计资源

硬件

1-5 / 9 硬件

展开

软件

1-5 / 19 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

2 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.