产品长期供货计划承诺
我们的产品长期供货计划可确保为您的嵌入式设计提供稳定的产品供应。MagniV MCU已准备好支持您今天、明天及未来的开发。我们可确保S12 MagniV产品长达15年的供货稳定性。
数字信号控制器(DSC)在单个芯片中集成了微控制器的一整套功能与强大的数字信号处理(DSP)功能。
我们提供一系列数字信号处理和控制解决方案,适用于各种应用,从通用嵌入式市场到电机控制和功率变换,用途非常广泛。
轻松选择正确的产品。查看所有产品查找工具。
卓越的数字信号处理微控制器,适用于高效数字功率变换和电机控制应用
产品系列 | 内核 | AEC-Q100 | 存储器 | 主要特性 | 目标应用 |
---|---|---|---|---|---|
MC56F80xxx
高性能级 |
56800EF | 有 | 64KB Flash 8KB SRAM |
8通道高分辨率PWM、24通道12位ADC、OPAMP、ACMP、正交解码器 |
电机控制
数字电源:
汽车电子:
其他:
|
MC56F81xxx 入门级 |
56800EX | 有 | 128KB闪存 20KB SRAM |
8通道高分辨率PWM、16通道12位ADC、12位DAC、OPAM、ACMP、正交解码器 | |
MC56F82xxx 入门级 |
56800EX | 无 | 64KB闪存 8KB SRAM |
8通道高分辨率PWM、16通道12位ADC、12位DAC、ACMP、CAN | |
MC56F83xxx 高性能级 |
56800EX | 无 | 256KB Flash 64KB SRAM |
16通道高分辨率PWM、16通道12位ADC、12位DAC、ACMP、CAN-FD、USB、闪存交换 | |
MC56F84xxx 高性能级 |
56800EX | 无 | 256KB闪存 2KB EEPROM 32KB SRAM |
16通道PWM,带8通道高分辨率、16通道12位ADC、20通道16位ADC、12位DAC、ACMP、CAN |
MC56F80xxx系列基于100MHz、32位高性能56800EF内核,在具有经济效益的架构中结合了DSP和MCU功能,并集成了FPU和CORDIC三角数学引擎。
开发软件 | 说明 |
---|---|
Code Warrior for 32 Bit |
适用于32位DSC的集成开发环境(IDE) |
FreeMASTER | 实时调试监测器和数据可视化工具,可用于运行时配置和调试嵌入式软件应用。 |
MCUXpresso软件开发套件(SDK) | 旨在简化和加速DSC应用开发的综合软件支持包 |
MCUXpresso配置工具 | 一套配置工具,使您能够快速配置引脚、时钟、安全、内存和驱动程序,从而更快地了解恩智浦设备,更轻松地迁移到定制硬件设计。 |
模块化设计工具箱(MBDT) | 可插入MATLAB和Simulink®模块化设计环境的工具,支持针对真实目标的快速原型设计、验证和确认 |
Code Warrior for 16 Bit |
适用于16位DSC的集成开发环境(IDE) |
Processor Expert Software(传统) | 传统DSC开发软件 |
DSC快速入门初始化和开发工具(传统) | 传统DSC开发软件 |
DSC是数字信号控制器的缩写。DSC是专用微处理器,其架构包含能够执行微控制器和数字信号处理器功能的核心引擎。
DSC核具有DSP的计算优势和像MCU一样灵活的寻址方式。由于有XBAR和EVTG以及复杂的外设本身(例如eFlexPWM、ADC、DAC、QTimer等),外设之间的配合可以非常灵活。内核和外设都使其非常适合功率变换和电机控制等应用。例如MC56F83xxx,它能够在全桥相移峰值电流控制中实现硬件电流环路。
与微控制器(MCU)相比,DSC的CPU内核包含了DSP内核的大多数流行指令,在数字化实施FIR/IIR滤波器和控制器方面显著提高了代码效率。
与数字信号处理器(DSP)相比,DSC具有MCU灵活的寻址模式,例如原子位操作以及使用嵌入式外设和片上闪存的直接寻址模式。
用于需要密集信号处理计算的实时控制,例如电机控制、功率变换、信号处理、无线电源和电动汽车。
CodeWarrior 11.1和11.2是我们DSC的IDE。我们建议使用MCUXpresso配置工具和MCUXpresso SDK生成基于CodeWarrior的项目,然后将该项目导入CodeWarrior工作区进行进一步开发。MCUXpresso SDK提供项目模板和驱动程序代码。MCUXpresso配置工具为时钟、引脚和外设提供GUI配置界面。更多MCUXpresso的信息,请访问nxp.com/MCUXpresso。
参考手册和数据表可在每个DSC产品登陆页面的“设计资源”选项卡找到:有关问题和技术支持,请访问数字信号控制器技术论坛或访问我们的DSC知识库中心。
其他资源参见我们的支持页面。
我们的产品长期供货计划可确保为您的嵌入式设计提供稳定的产品供应。MagniV MCU已准备好支持您今天、明天及未来的开发。我们可确保S12 MagniV产品长达15年的供货稳定性。
数字信号控制器(DSC)在单个芯片中集成了微控制器(MCU)的卓越功能和强大的数字信号处理(DSP)功能。
阅读手册