i.MX 6DualLite处理器 - 双核, 3D图形, HD视频, Arm® Cortex®-A9内核

i.MX6DL

点击播放视频

产品详情

选择区域:

框图

i.MX 6DualLite Multimedia Applications Processor Block Diagram

i.MX 6DualLite Multimedia Applications Processor Block Diagram

特征

CPU复合器件

  • 2个Arm® Cortex®-A9内核,运行频率高达1 GHz
  • 512 KB L2缓存
  • 32 KB指令和数据缓存
  • NEON SIMD媒体加速器

多媒体

  • GPU 3D
    • Vivante GC880
    • 35Mtri/s 266Mpxl/s Open GL ES 2.0
  • GPU 2D (矢量图形)
    • GPU 3D仿真
  • GPU 2D (复合)
    • Vivante GC320
    • 600Mpxl/s,BLIT
  • 视频解码
    • 1080p30 + D1
  • 视频编码
    • 1080p30 H.264 BP/双720p编码
  • 摄像头接口
    • 类型:1个20位并行,MIPI-CSI2 (两通道)

存储器

  • DDR
    • 2个32 LP-DDR2,1个64 DDR3 / LV-DDR3
  • NAND
    • SLC/MLC,40位ECC,ONFI2.2,DDR

数据连接

  • 4个USB2.0
    • 1个HS OTG + PHY
    • 1个Host + PHY
    • 2个Host USB HSIC
  • 以太网
    • 1 Gbps + IEEE®1588
  • 扩展端口
    • 3个SD/MMC 4.4,1个SDXC
    • 4个SPI,5个UART,3个I2C
    • MIPI-HSI
    • PCIe 2.0 (单通道)

显示

  • 2个WXGA (1366x786)
  • EPDC,LVDS,并行,MIPI-DSI

先进的电源管理

  • PMU集成
  • 恩智浦PF100电源管理单元

安全性

先进的安全功能支持:
  • 高可靠性的启动
  • 密码加密引擎
  • 随机数生成器
  • 篡改检测

封装和温度

  • 21 x 21mm,0.8 mm BGA
  • 消费电子(0C至+95C或-20C至+105C),高达1 GHz
  • 工业控制(-40C至+105C),高达800 MHz
  • 汽车(-40C至+125C)

部件编号包含: MCIMX6U1AVM08AB, MCIMX6U1AVM08AC, MCIMX6U1AVM08AD, MCIMX6U4AVM08AB, MCIMX6U4AVM08AC, MCIMX6U4AVM08AD, MCIMX6U5DVM10AB, MCIMX6U5DVM10AC, MCIMX6U5DVM10AD, MCIMX6U5EVM10AB, MCIMX6U5EVM10AC, MCIMX6U5EVM10AD, MCIMX6U6AVM08AB, MCIMX6U6AVM08AC, MCIMX6U6AVM08AD, MCIMX6U7CVM08AB, MCIMX6U7CVM08AC, MCIMX6U7CVM08AD, MCIMX6U8DVM10AB, MCIMX6U8DVM10AC, MCIMX6U8DVM10AD.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 66 文件

展开

设计资源

设计文件

4 设计文件

硬件

1-5 / 16 硬件

  • placeholder image
    评估/开发板与系统

    基于i.MX 6系列的车载信息娱乐系统SABRE亮点

  • placeholder image
  • placeholder image
    仿真器、探测器和编程器

    Source Code for the i.MX manufacturing tool used for downloading OS images to the i.MX 6 Processors

  • placeholder image
    仿真器、探测器和编程器

    N7.1.2_2.1.0_ANDROID_TOOL_8MQ_ALPHA

  • placeholder image
    仿真器、探测器和编程器

    IMX6_L4.1.15_1.0.0_MFG_TOOL

展开

软件

1-5 / 17 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 73 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

4 培训

支持

您需要什么帮助?