LPC54114音频和语音识别套件

OM13090
  • 存档
  • 本页面包含有关样品阶段产品的信息。此处的规格和信息如有更改,恕不另行通知。如需了解其他信息,请联系支持人员或您的销售代表。

滚动图片以放大

产品详情

特征

微控制器

    LPC54114 dual-core (M4F and M0+) MCU

  • Running at up to 100 MHz in LQFP64 package

调试

  • Hi-speed USB-based debug probe with CMSIS-DAP and SEGGER J-Link OB protocol options

数据连接

  • 用于外部硬件调试器的连接功能
  • 面向LPC54114 USB设备操作的Micro USB接头
  • FTDI UART连接器
  • Built-in UART to USB bridge options
  • UART, I2C, and SPI port bridging from LPC54114 target to USB via Link2 device
  • FTDI UART连接器
  • USB Type A至USB Micro B线缆

音频

    数字麦克风/音频编解码器/OLED显示屏(“MAO”):

  • Knowles SPH0641LM4H数字麦克风
  • Cirrus Logic (Wolfson) WM8904音频编解码器,带立体声输入/输出插槽
  • Monochrome OLED显示屏(160 x160像素)

电源管理

  • 板载1.8 V / 3.3 V或外部电源选项
  • 面向LPC54114器件的内置MCU电源消耗及电源电压测量

存储器

  • 8 MB Macronix MX25R SPI flash

用户组件

  • 3色LED
  • Target Reset
  • ISP and interrupt/user buttons

购买选项

OM13090-Image

点击展开

  • OM13090

  • LPC54114 Audio and Voice Recognition Kit.

文档

快速参考 文档类别.

1 文件

设计资源

设计文件

4 设计文件

软件

3 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?