32kB闪存、4kB SRAM、LQFP48封装

LPC1224FBD48

查看产品图片

产品详情

选择区域:

框图

LPC122x Block Diagram

LPC122x Block Diagram

特征

  • ARM Cortex-M0处理器,工作频率高达30 MHz
  • ARM Cortex-M0内置可嵌套中断向量控制器(NVIC)
  • 串行调试
  • 系统节拍定时器
  • 高达4 kB SRAM
  • 高达48 KB的片内闪存编程存储器
  • 在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP)
  • 包括基于ROM的通用除法例程
  • 工作范围从1 MHz到25 MHz的晶体振荡器
  • 校准到1%精度的12 MHz内部RC(IRC)振荡器
  • PLL允许CPU以最大CPU速率运行
  • 带分频的时钟输出功能
  • 实时时钟(RTC)
  • 带有21个通道的微DMA控制器
  • CRC引擎
  • 串行接口:I2C、UART、SSP/SPI
  • 四个引脚上可编程的大电流输出驱动器(16 mA)
  • 多达39个通用I/O (GPIO)引脚,带可编程的上拉电阻
  • 所有GPIO引脚均可用作边沿和电平触发中断源
  • 4个通用计数/定时器
  • 窗口化看门狗定时器(WWDT)
  • 一个8通道10位ADC
  • 2个高度灵活的模拟比较器
  • 3种低功耗模式:睡眠模式、深度睡眠模式和深度掉电模式
  • 处理器使用12个端口引脚通过启动逻辑从深度睡眠模式唤醒
  • 使用三个单独的阈值进行掉电检测
  • 上电复位(POR)
  • 集成式PMU(电源管理单元)
  • 3.3 V电源

目标应用

  • 电子计量
  • 照明
  • 工业网络
  • 报警系统
  • 大型家电

部件编号包含: LPC1224FBD48.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 14 文件

展开

设计资源

选择区域:

硬件

4 硬件

软件

1-5 / 31 软件产品

展开

工程服务

1-5 / 6 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

4 培训

支持

您需要什么帮助?