256kB Flash、64kB SRAM、USB、TFBGA100封装

LPC1765FET100

查看产品图片

产品详情

选择区域:

特征

  • ARM Cortex-M3处理器,工作频率高达100 MHz
  • ARM Cortex-M3内置嵌套向量中断控制器(NVIC)
  • 高达256 KB的片内Flash编程存储器
  • 高达64 kB的片内SRAM
  • 在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP)
  • 八通道通用DMA控制器(GPDMA)
  • USB 2.0全速设备/主机/OTG控制器
  • 四个支持小数波特率生成、内部FIFO和DMA的UART
  • 双通道CAN 2.0B控制器
  • 带同步、串行、全双工通信的SPI控制器
  • 两个SSP控制器,具有FIFO和多协议功能
  • 三个增强型I2C总线接口
  • I2S(Inter-IC音频)接口
  • 70个通用I/O (GPIO)引脚,带可配置的上拉/下拉电阻
  • 12位/8通道模数转换器(ADC),转换速率高达200 kHz
  • 10位数模转换器(DAC),带专用转换定时器和DMA
  • 四个通用定时器/计数器
  • 一个用于三相电机控制的电机控制PWM
  • 正交编码器接口,可监控一个外部正交编码器
  • 一个标准PWM/定时器模块,带外部计数输入
  • 低功耗RTC,带独立的电源域和专用振荡器
  • 看门狗定时器(WDT)
  • ARM Cortex-M3系统节拍定时器,包括一个外部时钟输入选项
  • 重复中断定时器提供可编程的和重复定时中断
  • 每个外设都有其自己的时钟分频器,可实现进一步节电
  • 与现有工具兼容的标准JTAG测试/调试接口
  • 集成式PMU(电源管理单元)
  • 四种低功耗模式:睡眠模式、深度睡眠模式、掉电模式和深度掉电模式
  • 3.3 V单电源(2.4 V至3.6 V)
  • 四个可配置为边沿/电平触发的外部中断输入
  • 非屏蔽中断(NMI)输入
  • 唤醒中断控制器(WIC)
  • 处理器通过任何中断从掉电模式的唤醒
  • 利用中断和强制复位的单独阈值进行的掉电检测
  • 上电复位(POR)
  • 工作范围从1 MHz到25 MHz的晶体振荡器
  • 校准到1%精度的4 MHz内部RC振荡器
  • 具有不同安全级别的代码读取保护(CRP)
  • 用于识别的设备唯一序列号

Target Applications

  • 电子计量
  • 照明
  • 工业网络
  • 报警系统
  • 白色家电
  • 电机控制

部件编号包含: LPC1765FET100.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 20 文件

展开

设计资源

设计文件

4 设计文件

硬件

1-5 / 7 硬件

展开

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 8 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

5 培训

支持

您需要什么帮助?