设计文件
1 设计文件
-
符号和尺寸
LPC2xxx ORCAD symbols
LPC2212/2214基于16位/32位Arm7TDMI-S™ CPU,该CPU支持实时仿真和嵌入式跟踪,并拥有128/256 KB的嵌入式高速Flash存储器。128位宽存储器接口和独特的加速架构使得32位代码可在最高时钟速率下执行。对于代码大小攸关的应用程序,备用16位Thumb模式可用最小的性能损失换取超过30%的代码压缩。
144引脚封装、低功耗、各种32位定时器、8通道10位ADC、PWM通道以及多达9个外部中断引脚,使得这些微控制器特别适合工业控制、医疗系统、门禁控制以及POS。可用的快速通用IO数从最多76个引脚(有外部存储)到112个引脚(单芯片)。凭借丰富的附加串行通信接口,它们也非常适用于通信网关,协议转换器,嵌入式软调制解调器以及其它许多通用应用。
备注:在整个数据手册中,无论器件是否以/00或/01为后缀,LPC2212/2214都适用。只有在必需的情况下,才会使用/00或/01后缀来区分不同的器件。
2.2 所有器件的共同特性
部件编号包含: LPC2214FBD144.
快速参考 文档类别.
1-5 / 26 文件
安全文件正在加载,请稍等