32位Arm® Cortex®-M4/M0 MCU;高达1 MB的闪存和136 kB SRAM;以太网、两个高速USB、LCD、EMC

LPC4323JBD144

查看产品图片

产品详情

特征

  • Cortex-M4处理器内核
    • Arm Cortex-M4处理器,工作频率高达204 MHz
    • 支持8个区的Arm Cortex-M4内置存储器保护单元(MPU)
    • Arm Cortex-M4内置可嵌套矢量中断控制器(NVIC)
    • 硬件浮点单元
    • 非屏蔽中断(NMI)输入
    • JTAG和串行调试(SWD),串行跟踪,八个断点,以及四个监视点
    • 增强型跟踪模块(ETM)和增强型跟踪缓冲(ETB)支持
    • 系统节拍定时器
  • Cortex-M0处理器内核
    • Arm Cortex-M0协处理器可加载Arm Cortex-M4主应用处理器
    • 工作频率高达204 MHz
    • JTAG
    • 内置NVIC
  • 片内存储器
    • 高达1 MB的片内双块闪存,带闪存加速器
    • 16 kB片内EEPROM数据存储器
    • 用于代码和数据的136 kB SRAM
    • 支持独立总线访问的多个SRAM模块。两个SRAM模块可以单独断电
    • 包含启动代码和片内软件驱动程序的64 kB ROM
    • 64位通用一次性可编程(OTP)存储器
  • 可配置数字外设
    • 串行GPIO (SGPIO)接口
    • AHB上的状态可配置定时器(SCT)子系统
    • 全局多路输入阵列(GIMA)允许交叉连接事件驱动外设的多个输入和输出,比如定时器、SCT和ADC0/1
  • 串行接口
    • 具有四条通道、速率高达每秒52 MB的四通道SPI闪存接口(SPIFI)
    • 一个支持DMA、带片内高速PHY的高速USB 2.0 主机/设备/OTG接口
    • 一个支持DMA、带片内高速PHY和外部高速PHY ULPI接口的高速USB 2.0 主机/设备接口
    • 包含在ROM USB堆栈中的USB接口电子测试软件
    • 一个支持DMA和带全调制解调器接口的550 UART
    • 三个550 USART,带DMA和同步模式支持,拥有一个符合ISO7816标准规范的智能卡接口。一个带IrDA接口的USART
    • 多达两个C_CAN 2.0B控制器,各带有一个通道。使用C_CAN控制器时不包括对连接到相同总线桥接器的所有其他外设的操作
    • 两个带FIFO和多协议功能的SSP控制器。两个SSP都支持DMA
    • 一个SPI控制器
    • 一个超快速模式I²C总线接口,带监控模式和符合完整I²C总线标准规范的漏极开路I/O针脚。支持高达1 Mbit/s的数据速率
    • 一个带监控模式和标准I/O针脚的标准I²C总线接口
    • 两个I²S接口,都支持DMA并分别带一个输入和一个输出
  • 数字外设
    • 支持外部SRAM、ROM、NOR闪存和SDRAM设备的外部存储器控制器(EMC)
    • 带DMA支持和一个可编程显示分辨率高达1024H × 768V的LCD控制器。支持单色和彩色STN面板和TFT彩色面板;支持1/2/4/8 bpp颜色查找表(CLUT)和16/24位直接像素映射。仅适用LPC4357/53器件
    • 安全数字输入输出(SD/MMC)卡接口
    • 八通道通用DMA控制器可访问AHB总线上的所有存储器和所有具有DMA功能的AHB从机
    • 多达164个通用输入/输出(GPIO)引脚,带可配置的上拉/下拉电阻
    • GPIO寄存器位于AHB上以便于快速访问。GPIO端口支持DMA
    • 所有GPIO引脚中有多达八个GPIO引脚可用作边沿和电平触发中断源
    • 两个GPIO组中断模块可实现基于一组GP输入输出引脚的输入状态的可编程格式的中断
    • 四个具有捕获和匹配功能的通用定时器/计数器
    • 1个电机控制脉冲宽度调制器(PWM),支持三相电机控制
    • 1个正交编码器接口(QEI)
    • 重复中断定时器(RI定时器)
    • 窗口化看门狗定时器(WWDT)
    • 带有256字节电池供电备份寄存器的独立电源域上的超低功率实时时钟(RTC)
    • 报警定时器;可由电池供电
  • 模拟外设
    • 一个带DMA支持、数据转换速率达400 kSamples/s的10位DAC
    • 两个带DMA支持、数据转换速率达400 kSamples/s的10位ADC。每个ADC有多达八个输入通道
  • 每个器件具有唯一ID
  • 时钟产生单元
    • 工作范围从1 MHz到25 MHz的晶体振荡器
    • 全温度和电压范围内,校准到2%精度(Tamb = 0 °C至85 °C时校准到1 %)的12 MHz内部RC振荡器
    • 超低功耗实时时钟(RTC)晶体振荡器
    • 三个片内PLL允许CPU以最大CPU速率运行, 无需高频晶振。第二个PLL可用于高速USB,第三个PLL可用作音频PLL
    • 时钟输出
  • 电源
    • 3.3 V(2.2 V至3.6 V)单电源,搭载片内DC-DC转换器,用于内核供电和RTC电源域
    • RTC电源域可单独由3 V电池供电
    • 四种低功耗模式:睡眠模式、深度睡眠模式、掉电模式和深度掉电模式
    • 处理器通过不同外设的唤醒中断从睡眠模式唤醒
    • 通过外部中断和由RTC电源域的电池供电块产生的中断从深度睡眠模式、掉电模式和深度掉电模式唤醒
    • 采用可触发中断和强制复位的四个独立阀值进行的掉电检测
    • 上电复位(POR)
  • 采用LQFP208、LQFP144、LBGA256或TFBGA100封装

Target Applications

  • 电机控制
  • 电源管理
  • 白色家电
  • RFID读取器
  • 嵌入式音频应用
  • 工业自动化
  • 电表

部件编号包含: LPC4323JBD144.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 24 文件

展开

设计文件

5 设计文件

硬件

5 硬件

软件

4 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 8 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

7 培训

展开

支持

您需要什么帮助?