KEA: 超高可靠性KEA汽车微控制器(MCU),基于Arm® Cortex®-M0+内核

    概述

    特性

    特性

    3 Phases Sensorless BLDC Motor Control

    3 Phases Sensorless BLDC Motor Control

    目标应用

    对比表

    KEA系列产品对比

    器件 闪存 RAM EEPROM 频率 MSCAN SCI SPI ATD Flex-Tim IIC 通用IO 封装
    KEAZN8 8K 1K 仿真 48MHz 0 1 1 12c12b 6c+2c 16b 1 多达22个 16 TSSOP/24 QFN
    KEAZN16 16K 2K 256B 40MHz 0 3 2 16c12b 6c+2c+2c 16b 2 多达57个 32/64 LQFP
    KEAZN32 32K 4K 256B 40MHz 0 3 2 16c12b 6c+2c+2c 16b 2 多达57个 32/64 LQFP
    KEAZN64 64K 4K 256B 40MHz 0 3 2 16c12b 6c+2c+2c 16b 2 多达57个 32/64 LQFP
    KEAZ64 64K 8K 仿真 48MHz 1 3 2 16c12b 6c+2c+2c 16b 2 多达71个 64/80 LQFP
    KEAZ128 128K 16K 仿真 48MHz 1 3 2 16c12b 6c+2c+2c 16b 2 多达71个 64/80 LQFP

    基于ARM Cortex-M0+处理器

    • 它基于ARM Cortex-M0+处理器,是目前市场上能效最高的32位处理器,每微安数据吞吐量居业内领先水平
    • 超低功耗模式 - 多种灵活的功耗模式,适合不同的应用情形,最大限度地延长了电池使用时间
    • 节能外设 - 智能外设在深度睡眠模式下仍然可以工作,可在不唤醒内核的情况下进行智能决策并处理数据

    最新动态

    工具

    S32 Design Studio IDE

    它是一款附送的开发工具,为您的汽车和工业设计提供编辑、编译和调试功能,现已供货。

    在线研讨会

    S32K

    采用嵌入式编码器和电机控制开发工具箱,开发MCU电机控制应用。