设计文件
1 设计文件
-
设计文件-其他
KW41Z/31Z/21Z Design in check-list
KW41Z是一款超低功耗、高集成度的单芯片器件,让便携式、超低功耗的嵌入式系统具备Bluetooth® Low Energy (BLE) v4.2和IEEE® 802.15.4射频连接。应用包括便携式医疗设备、可穿戴的运动和健身设备、AV遥控器、电脑键盘和鼠标、游戏控制器、门禁安防系统、智能能源和家庭网络。
KW41Z无线MCU集成了一个2.4 GHz收发器,支持FSK/GFSK和O-QPSK调制,一个ARM® Cortex®-M0+ CPU,高达512KB闪存和128 KB SRAM,802.15.4分组处理器,硬件安全和外围设备,可满足目标应用的需求。
KW41Z是真正单芯片设计的理想解决方案,单芯片设计需要在Bluetooth Low Energy网络和Thread等基于802.15.4的网络上进行并行通信。此多模功能支持通过移动设备使用Bluetooth Low Energy进行直接通信,并且可纳入网状网进行本地和远程控制/监控。
部件编号包含: MKW41Z256VHT4, MKW41Z512VHT4.
部件编号 | 无线连接协议 | 存储器 | 封装大小 | 硬件开发工具 |
MKW41Z512VHT4 | Bluetooth Low Energy和IEEE 802.15.4 | 512 KB闪存,128 KB RAM | 7 mm x 7 mm x 1 mm48引脚层压QFN封装 | FRDM-KW41ZUSB-KW41Z |
MKW41Z256VHT4 | 256 KB闪存,64 KB SRAM | |||
MKW41Z512CAT4R | 512 KB闪存,128 KB RAM | 3.9 mm x 3.8 mm75引脚WLCSP | ||
MKW31Z512VHT4 | Bluetooth Low Energy | 512 KB闪存,128 KB RAM | 7 mm x 7 mm x 1 mm48引脚层压QFN封装 | |
MKW31Z256VHT4 | 256 KB闪存,64 KB SRAM | |||
MKW31Z512CAT4R | 512 KB闪存,128 KB RAM | 3.9 mm x 3.8 mm75引脚WLCSP | ||
MKW21Z512VHT4 | IEEE 802.15.4 | 512 KB闪存,128 KB RAM | 7 mm x 7 mm x 1 mm48引脚层压QFN封装 | |
MKW21Z256VHT4 | 256 KB闪存,64 KB SRAM |
面向 KW41Z的MCUXpresso SDK包括以下组件:
快速参考 文档类别.
1-5 / 21 文件
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 13 硬件
其他可用硬件. 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
1 硬件产品
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
1-5 / 17 软件文件
可访问其他软件。 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 24 软件产品
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
1-5 / 16 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
1 培训