QorIQ® Layerscape 1088A和1048A通信处理器

LS1088A

点击播放视频

产品详情

选择区域:

框图

LS1088A Block Diagram

LS1088A Block Diagram

特征

内核复合体

  • 8个Cortex-A53 CPU
    • 运行频率达1.6 GHz,带64位ISA支持
    • 每组的两个内核共享一个1 MB的L2缓存
  • 1x 64位DDR4,高达2.1GT/s
    • ECC支持

网络元件

  • 线速I/O处理器,具有以下特点:
    • 2x 10 GbE + 8x 1 GbE
    • MACSEC,4x 1G
    • XFI/KR,QSGMII,SGMII/KX,RGMII
  • 高级IO处理器(AIOP)
    • 高达10 Gb/s的复杂数据包处理
  • 10 Gb/s SEC加密加速

接口

  • 支持x4、x2、3x1 PCIe第3代控制器
  • SR-IOV支持,根复合体
  • 1x SATA 3.0
  • 2x USB 3.0 (带物理层)
  • 2x TDM/HDLC接口

其他特性

  • 支持硬件虚拟化和分区执行
  • 行业标准API
  • 功能数据通路库
  • 定制的CodeWarrior®开发套件

部件编号包含: LS1048ASE7MQA, LS1048ASE7PTA, LS1048ASE7Q1A, LS1048ASN7MQA, LS1048ASN7PTA, LS1048ASN7Q1A, LS1048AXE7MQA, LS1048AXE7PTA, LS1048AXE7Q1A, LS1048AXN7MQA, LS1048AXN7PTA, LS1048AXN7Q1A, LS1084ASE7MQA, LS1084ASE7PTA, LS1084ASE7Q1A, LS1084ASN7MQA, LS1084ASN7PTA, LS1084ASN7Q1A, LS1084AXE7MQA, LS1084AXE7PTA, LS1084AXE7Q1A, LS1084AXN7MQA, LS1084AXN7PTA, LS1084AXN7Q1A, LS1088ASE7MQA, LS1088ASE7PTA, LS1088ASE7Q1A, LS1088ASN7MQA, LS1088ASN7PTA, LS1088ASN7Q1A, LS1088AXE7MQA, LS1088AXE7PTA, LS1088AXE7Q1A, LS1088AXN7MQA, LS1088AXN7PTA, LS1088AXN7Q1A.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 28 文件

展开

设计资源

选择区域:

硬件

3 硬件

软件

4 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 11 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

2 培训

支持

您需要什么帮助?