8位电机控制SF MCU

产品详情

框图

Freescale S08SF Microcontroller Block Diagram

Freescale S08SF Microcontroller Block Diagram

特征

8位HCS08中央处理器(CPU)

  • 高达40 MHz HCS08内核,工作电压2.7V至5.5V,温度范围为-40°C至+125°C

片上存储器

  • 4K闪存,在整个工作电压和温度范围内均可进行读取/编程/擦除操作
  • 128字节RAM
  • 安全电路

节电模式

  • 两种低功耗停止模式,低功耗等待模式

时钟源选项

  • 内部时钟源(ICS)模块

外设

  • 中断优先级控制器(IPC)
  • 模数转换器(ADC)
    • 8通道
    • 10位分辨率
    • 2.5 µs转换时间
  • 定时器/脉宽调制器模块(TPM)
    • 1个40 MHz 6通道
    • 1个40 MHz 1通道
  • MTIM16—2个16位模数定时器
  • 脉宽定时器(PWT)
    • 2个16位PWT
    • 驱动时钟可选择
    • 正/负/周期捕获
  • 2个5位可编程参考模拟比较器(PRACMP),带8个可选输入,可作为正和负输入
  • I2C模块,最大总线负载时运行速率最高达100 kbps
  • 故障检测关闭(FDS)
    • 检测到故障时关闭输出引脚

输入/输出

  • 多达18个通用输入输出(GPIO)引脚,包括一个仅输出和一个仅输入引脚
  • KBI—4引脚键盘中断模块

系统保护

  • 计算机正常运行(COP)看门狗模块复位,可选择采用专用的1 kHz内部时钟源或总线时钟来运行
  • 带复位或中断功能的低电压检测,开始点可选择
  • 带复位功能的非法操作码检测
  • 带复位功能的非法地址检测
  • 闪存块保护

开发支持

  • 单线后台调试接口
  • 断点设置功能
  • ICE调试模块
    • 两个比较器
    • 9个触发点

部件编号包含: MC9S08SF4MTG, MC9S08SF4MTJ.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 11 文件

展开

设计文件

1 设计文件

硬件

5 硬件

软件

工程服务

3 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

支持

您需要什么帮助?