Flexis 32位ColdFire® V1微控制器

MCF51QE

产品详情

选择区域:

框图

ColdFire MCF51QE微控制器框图

ColdFire MCF51QE Microcontroller Block Diagram

特性

  • 50 MHz ColdFire V1 内核/25MHz总线速度
  • 高达128KB闪存
  • 高达8 KB随机访问存储器(RAM)
  • 1.8至3.6V工作电压 范围
  • 回路控制振荡器
  • 高精度内部时钟(ICS)
  • 单线后台调试接口
  • 最高70通用输入/输出(GPIO)端口,外加16位快速GPIO
  • 16个键盘中断(KBI)引脚
  • 温度范围:-40°C至+85°C
  • 64和80引脚LQFP封装,可实现引脚兼容
  • 通用开发工具,包括CodeWarrior® for Microcontrollers 6.0
  • 外设
    • 24通道,12位ADC
    • 两个模拟比较器
    • 两个串行通信接口(SCI/UART)
    • 两个串行外设接口(SPI)
    • 两个I²C
  • 定时器
    • 1个16位6通道计时器
    • 两个3通道16位计时器
    • 输入捕捉、输出比较和脉宽调制,用于改进电机控制
    • 实时时钟
  • 低功耗优势
    • 低功耗运行和等待模式,支持外设的低电流和减速模式
    • 运行电流
      • 27mA (50MHz CPU,3V VDD)
      • 50μA (32KHz CPU,3V VDD)
    • 两种超低功耗停止模式
      • 停止模式2-600nA
      • 停止模式3-800nA
    • 可从停止模式中快速启动(6 μs)
    • 1.8至3.6V闪存编程
    • 低功耗ADC
    • 灵活的时钟模块
  • MCF51EM32/128包含在恩智浦产品长期供货计划中, 自推出后至少保证10年供货

部件编号包含: MCF51QE128CLH, MCF51QE128CLK, MCF51QE32CLH, MCF51QE32LH, MCF51QE64CLH, MCF51QE96CLH, MCF51QE96CLK.

对比表

MCF51QE系列成员

串行接口类型

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 36 文件

展开

设计资源

选择区域:

硬件

1-5 / 6 硬件

展开

软件

1-5 / 14 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

2 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

3 培训