面向汽车动力总成应用的32位MCU

MPC5566

产品详情

框图

MPC5566 Block Diagram

MPC5566 Block Diagram

特征

恩智浦e200z6内核

  • 带可变长度编码(VLE) 的高性能132 MHz 32位Power Architecture技术内核
  • 存储器管理单元(MMU),带32项全相联的转址旁路缓存(TLB)
  • SPE (信号处理扩展):DSP、SIMD和浮点运算功能

存储器

  • 带纠错编码(ECC)和RWW的3 MB嵌入式闪存
  • 128 KB片上静态RAM,带ECC
  • 32 KB缓存(带线锁机制),可作为额外的RAM配置

系统

  • 两个增强型时间处理单元 (eTPUs),每个单元有32个I/O通道和24 KB的指定SRAM
  • 64通道eDMA (增强型直接存储器存取)控制器
  • 中断控制器(INTC)能够处理339个可选优先级的中断源
  • 协助电磁干扰(EMI)管理的调频锁相环(FMPLL)
  • 可与MPC500兼容的外部总线接口
  • Nexus IEEE®-ISTO 5001 class 3+多核调试能力> 5/3.3V IO、5V ADC、3.3V/1.8V总线、1.5V内核
  • 416引脚PBGA封装
  • 温度范围:-40°C至125ºC

I/O

  • 40通道的两个增强型队列模数转换器 (eQADC)— 每个高达12位分辨率、1.25 us 完成转换,6个队列带触发和DMA支持
  • 4个串并外设接口(DSPI)模块—16位宽,每个有6个芯片选择电路
  • 4个控制器局域网(CAN)模块,每个模块有64个缓冲器
  • 两个增强型串行通信接口(eSCI)模块
  • 24通道增强型多I/O系统(EMIOS),有统一通道

包含在恩智浦产品长期供货计划中

部件编号包含: MPC5566MVR132, MPC5566MZP132, MPC5566MZP144, SPC5566MVR132, SPC5566MVR144, SPC5566MZP132, SPC5566MZP144, SPC5566MZP80.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 93 文件

展开

设计资源

硬件

1-5 / 10 硬件

展开

软件

1-5 / 28 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 6 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

8 培训

展开