MPC567XKIT416-PT, MPC567XKIT516-PT

MPC567xF-REV-KIT

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

处理器和微控制器

超高可靠性的MPC56xx MCU

特征

MPC5674F/MPC5676R主板特性

  • 12 V直流电源输入圆柱形接头(附带电源)
  • 两个CAN通道,支持跳线
  • Two SCI channels with jumper enable
    • One with transceiver and DB-9 Connector
    • 一个带收发器和0.10接头
  • 一个LIN通道,支持跳线以及Molex连接器
  • 两个FlexRay通道,支持跳线
    • 两个通道都带有接收器和Molex连接器
  • 4个用户按钮开关
  • One 8-position user dipswitch
  • 8个用户LED
  • Three potentiometers for analog voltage control
  • 0.10引脚接头,可访问所有I/O
  • 2.5” x 2.5”原型区,具有5V和GND电轨

MPC567XADAT-PT5 Adapter Board Features

  • MPC567XADAT-PT5 has socket for either MPC547xF or MPC567xR in 516BGA foot print.
  • Jumper enables for all internal 1.2 V regulator options (linear or switch mode)
  • 外部同步SRAM (4Mbit),带跳线可配置的Cs0/CS1芯片选择电路
  • 用于可选外部振荡器的插槽
  • 稳定可靠的Nexus和14引脚JTAG调试连接器

MPC567XADAT-PT4 Adapter Board Features

  • MPC567XADAT-PT4 has socket for either MPC547xF or MPC567xR in 416BGA foot print.
  • Jumper enables for all internal 1.2 V regulator options (linear or switch mode)
  • 用于可选外部振荡器的插槽
  • 稳定可靠的Nexus和14引脚JTAG调试连接器

购买选项

  • MPC567XADAT-PT4

  • Adapter for Qorivva MPC5674F/MPC5676R BGA 416.

  • CNY5,379.69
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买
  • CNY3,943.19
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • MPC567XKIT416-PT

  • Evaluation Kit for Qorivva MPC5674F/MPC5676R, XPC567XMB-PT Motherboard and MPC567XADAT-PT4 Adapter.

  • CNY5,710.09
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • MPC567XKIT516-PT

  • Evaluation Kit for Qorivva MPC5674F/MPC5676R, XPC567XMB-PT Motherboard and MPC567XADAT-PT5 Adapter.

  • CNY15,076.07
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • XPC567XMB-PT

  • Mother board for evaluation of Qorivva MPC5674F/MPC5676R, CAN, LIN, SCI, FlexRay, prorotyping area.

文档

快速参考 文档类别.

5 文件

设计资源

选择区域:

设计文件

4 设计文件