MPC560xS: 超可靠的MPC560xS MCU,适用于汽车和工业仪表板

概述

特性

MPC560XS Microcontroller Block Diagram

MPC560XS Microcontroller Block Diagram

MPC5606S Digital Instrument Cluster

Video

重要参数

  • Flash (kB)
    512
  • Operating Frequency [Max] (MHz)
    64
  • GPIO
    105

目标应用

对比表

MPC56xxS系列产品对比

MPC5604SMPC5602SMPC5606S






@IC (mA)








@f_offset (MHz)




Gconv [typ] (dB)






注:MPC5606S有一个160 KB的图形RAM

快速入门

CodeWarrior for MCU 10.6

面向MPC5xxx应用构建您的CodeWarrior开发环境。

  • 请阅读下方的下载和安装说明。
  • 请下载并安装CW MCU v10.6产品。
  • 下载并安装CW MCU v10.6 Update 1.0.0。


最新动态

  • MAC57D5xx MCU现已供货。
    适用于需要高级图形功能、平视显示屏、步进电机驱动和网络安全的汽车和工业仪表板应用