超可靠的MPC564xB-C MCU,适用于汽车和工业控制应用

MPC564xB-C

产品详情

框图

MPC564xB-C Microcontroller Block Diagram

MPC564xB-C Microcontroller Block Diagram

特征

  • 高性能双核选件
    • e200z4高达120 MHz
    • e200z0高达80 MHz
  • 闪存:高达3 MB
  • EEPROM: 64 KB DataFlash®
  • RAM:高达256 KB
  • CSE:安全模块,以安全和可信的方式在通信各方之间进行信息传输。
  • 定时器:16位 — 多达64个通道
  • ADC:10和12位
  • 以太网
  • FlexRayTM
  • 10个LINFlex
  • 8个DSPI
  • 6个FlexCAN
  • 可扩展,并与MPC560xB/C系列产品兼容

部件编号包含: EPC5646CCF0MMJ1, SPC5645SF1VLT, SPC5645SF1VLU, SPC5646BCF0VLU1, SPC5646BCF0VLU8, SPC5646BF0MLU1, SPC5646BF0MMJ1, SPC5646CCF0MLT1, SPC5646CCF0MLU1, SPC5646CCF0VLU1, SPC5646CCF0VMJ1, SPC5646CF0MLT1, SPC5646CF0MLU1, SPC5646CF0MMJ1, SPC5646CF0VLU1, SPC5646CF0VMJ1, SPC5644BCF0VLU8, SPC5644BF0MLU1, SPC5644BF0MLU8, SPC5644BF0MMJ1, SPC5644BF0VLU1, SPC5644CCF0MMJ1, SPC5644CF0MLT1, SPC5644CF0MLU1, SPC5644CF0MMJ1, SPC5644CF0VLU1, SPC5645BCF0VLU1, SPC5645BF0MLU1, SPC5645BF0VLT1, SPC5645BF0VLU1, SPC5645CF0MLT1, SPC5645CF0MLU1, SPC5645CF0MMJ1.

对比表

MPC564xB/C系列器件比较

MPC5644BMPC5646CMPC5646BMPC5645CMPC5645BMPC5644C
ADC Channels




ADC位数




Program Flash




SRAM




Timers Channels
































































CTB @VCC=5V






































































文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 41 文件

展开

设计文件

1 设计文件

硬件

1-5 / 9 硬件

展开

软件

1-5 / 12 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 8 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

1 培训

支持

您需要什么帮助?