当今的中小型企业和消费电子应用推动了对高度集成、高性价比且高性能的解决方案的需求。MPC8378E提供了一个高性能 Power Architecture® e300内核,运行速率高达800MHz,带有32K I/D L1缓存和集成x2 PCI Express®控制器,有助于降低BOM总成本。该片上系统(SoC)还包含两个用于网络连接的带SGMII接口的千兆以太网(GbE)控制器和一个分担加密算法任务的安全引擎。MPC8378E基于90 nm 工艺技术,提供较高的集成度,能够简化电路板设计,并为无线访问点和路由器等应用提供了具有成本效益的解决方案。
部件编号包含: MPC8378CVRAGDA, MPC8378CVRALGA, MPC8378CVRANGA, MPC8378ECVRAGDA, MPC8378ECVRAJFA, MPC8378ECVRALGA, MPC8378ECVRANGA, MPC8378EVRAJFA, MPC8378EVRALGA, MPC8378EVRANGA, MPC8378VRAGDA, MPC8378VRAJFA, MPC8378VRALGA, MPC8378VRANGA.
MPC8379E | MPC8378E | MPC8377E | |
---|---|---|---|
外部总线接口 | PCI | PCI PCI-Express |
PCI PCI-Express |
缓存 | 32 KB | 32 KB | 32 KB |
内核:类型 | e300 | e300 | e300 |
支持的外部存储器 | DDR1 DDR2 EPROM FLASH SDRAM DRAM |
DDR1 DDR2 EPROM FLASH SDRAM DRAM |
DDR1 DDR2 EPROM FLASH SDRAM DRAM |
USB功能 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
以太网类型 | 1GBaseT MII |
1GBaseT MII |
1GBaseT MII |
安全性 | 3 | 3 | 3 |
封装描述和框图 | PBGA-PGE 689 31SQ1.25P1 | PBGA-PGE 689 31SQ1.25P1 | PBGA-PGE 689 31SQ1.25P1硬件/软件/技术支持包 |
快速参考 文档类别.
1-5 / 28 文件
安全文件正在加载,请稍等
3 硬件
3 硬件
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
4 软件文件
可访问其他软件。 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 12 软件产品
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
5 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
5 培训
5 培训